Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

|
  1. Siemens Training Belgium SI
  2. Fire Detection
  3. SI-FS-CPRO - Description

Cerberus PRO (SI-FS-CPRO)

  • Le cours s'adresse aux ingénieurs de service et de mise en service sans connaissance spécifique des systèmes, mais qui sont familiers avec les bases de la détection incendie. Ils traitent principalement dans le segment de marché bas et moyen avec des installations autonomes et des installations en réseau simples. Après la formation, le participant est qualifié pour mettre en service des installations "autonomes" et des installations en réseau simples, pour documenter celles-ci et pour compléter des installations existantes.

Objectifs

  • Après la formation, le stagiaire :
    • Décrit les composants des systèmes Cerberus PRO
    • Note les composants matériels d'une station
    • Comprend le processus de planification et l'outil de quantités
    • Est capable de faire fonctionner un système
    • Vérifie les installations C-NET à l'aide d'un testeur de ligne
    • Met en service un système par le biais de "Configuration automatique" et "Pré-configuration"
    • Explique la fonction de la détection et de l'arbre de contrôle
    • Configure une station à partir de zéro
    • Est capable de mettre en réseau une station (C-WEB)
    • Maintient un réseau de détecteurs existant
    • Applique la procédure de mise à jour du firmware
    • Utilise la documentation standard
Type Formation en salle
Durée 3 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Ingénieurs de service et/ou formateurs locaux

Programme / Contenu

  • Aperçu du système (Répétition e-learning)
  • Matériel de la station et périphériques (Répétition e-learning)
  • Planification
  • Fonctionnement
  • Installation et test de ligne
  • Fonctions du système
  • Mise en service (Configuration automatique et pré-configuration)
  • Mise en réseau
  • Test et maintenance du système
  • Outil d'ingénierie Cerberus, Cerberus-Remote

Prérequis

  • Portefeuille de détection incendie et e-learning suivi

Prix

1 200 EUR

Downloads

Contact