Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

Switching and Routing using Scalance (IK-SWIROS)

  • Le cours comprend suffisamment de temps pour les exercices pratiques, les diagnostics et le dépannage. À la fin du cours, vous serez familiarisé avec les exigences particulières des solutions de réseaux industriels et vous aurez les connaissances nécessaires pour planifier, mettre en œuvre et fournir un soutien aux réseaux simples dans un environnement industriel ou lié à l'industrie.

Objectifs

  • Un environnement industriel ou lié à l'industrie sans Ethernet n'est plus concevable. Un degré élevé de fiabilité et des capacités suffisantes sont exigés des réseaux industriels câblés. En même temps, une connexion sécurisée de ces réseaux Ethernet à une structure de réseau existante ainsi qu'une intégration transparente dans un réseau d'entreprise sont hautement requises.
  • Dans la partie du cours consacrée à la commutation, vous apprendrez les solutions de réseaux commutés et comment elles se connectent à des systèmes capables de fonctionner en temps réel, en théorie et en pratique. La partie Routage vous enseignera les bases et les connaissances requises pour planifier, configurer et exploiter des solutions de réseau dans des environnements industriels, qui sont structurés par le routage, et leur connexion aux réseaux d'entreprise. Vous vous familiariserez avec les exigences particulières des solutions de routage dans l'industrie et avec les bases nécessaires de la communication IP, du routage statique, des protocoles de routage et des mécanismes de redondance.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Décideurs, planificateurs, personnel de vente, ingénieurs configurateurs, opérateurs, utilisateurs, programmeurs, ingénieurs de mise en service, personnel d’ingénierie, ingénieurs de projet, personnel de maintenance, personnel de service, industrie : COOs, INFORMATIQUE : DSI, planificateurs de réseau et administrateurs.

Programme / Contenu

  • Switching
    • Comparaison entre Ethernet et Ethernet industriel
    • Topologies typiques
    • Mécanismes de redondance (MRP, HRP, Standby Redundancy Protocol, RSTP, Passive Listening, HSR, PRP)
    • Segmentation du réseau avec les VLAN
    • Fonctions industrielles spéciales
    • Diagnostic et dépannage
  • Routage
    • Notions de base sur IPv4 et IPv6 (adressage, échange de données, protocoles importants)
    • Routage statique
    • Redondance des routeurs (VRRP)
    • Routage dynamique (RIP, OSPF)
    • Diagnostic et dépannage
  • Exercices pratiques utilisant les produits SCALANCE

Prérequis

  • Vous devez avoir des connaissances de base sur le thème "Ethernet", connaître les topologies, les processus de transfert, l'adressage et le transport de données et comprendre le vocabulaire technique associé. Il est également utile que vous connaissiez les principes de fonctionnement des routeurs, des commutateurs, des hubs et le modèle de référence OSI.

Remarque

  • Documentation de cours : anglais
  • Instructeur : anglais
  • Cette formation prépare à la certification "Siemens Certified Professional for Industrial Networks - Switching & Routing". Un examen de certification volontaire, composé de deux sections, aura lieu à la fin de la formation. En option, l'examen peut être passé à un moment ultérieur.
  • Veuillez noter qu'avant l'examen, vous devez vous identifier en présentant une pièce d'identité avec photo valide

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 sur 5 pour 14 notes)
Contact