Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

Réseau Local sans Fil dans les Réseaux Industriels (IK-IWLANS)

  • Le WLAN dans le domaine industriel est exposé à des conditions extrêmes telles que les variations de température, l'humidité, la saleté, etc. De plus, ces systèmes doivent offrir un haut niveau de fiabilité et de performance. En même temps, ces réseaux WLAN industriels (IWLAN) offrent beaucoup de flexibilité aux entreprises pour la mise en œuvre d'applications complexes à l'intérieur et à l'extérieur. Ainsi, les applications avec Safety Integrated peuvent également être réalisées sans fil et connectées de manière transparente à l'Ethernet industriel avec des composants PROFINET.
    Dans ce cours, vous apprendrez la structure, la planification et le fonctionnement de l'IWLAN, y compris en interaction avec des systèmes en temps réel. Pour pouvoir appliquer les connaissances théoriques plus tard, nous accordons une grande importance aux exercices pratiques approfondis pendant la formation.
    Vous approfondirez vos connaissances théoriques grâce à de nombreux exercices pratiques avec la gamme de produits SCALANCE W.

Objectifs

  • À la fin du cours, vous connaîtrez les exigences des solutions sans fil dans les réseaux industriels. Vous apprendrez les bases et les connaissances nécessaires pour planifier, mettre en œuvre et entretenir des réseaux mobiles simples.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Décideurs
  • Personnel de vente
  • Planificateurs
  • Metteurs en service
  • Projeteurs
  • Personnel de maintenance
  • Personnel de service
  • Industrie : COO
  • IT : CIO, planificateurs de réseau et administrateurs

Programme / Contenu

  • Comparaison et coexistence de différentes technologies sans fil
  • Principes théoriques de la communication sans fil
  • Introduction aux procédures d'accès WLAN
  • Sécurité et hauts débits de données dans le WLAN
  • Planification et conception de liaisons sans fil simples
  • Planification et conception de réseaux sans fil RCOAX avec iPCF
  • Planification et conception de réseaux sans fil Freifunk avec iPCF-MC
  • Exercices approfondis utilisant le portefeuille de produits SCALANCE W

Prérequis

  • Connaissances selon le cours Ethernet Fundamentals in Industrial Networks (IK-ETHBAS):

  • Vous devez être familier avec les topologies, les méthodes de transmission, l'adressage et le transport des données et comprendre la terminologie associée. De plus, il est utile de connaître le fonctionnement des routeurs, commutateurs et concentrateurs, ainsi que le modèle de référence OSI. Des connaissances de base sur SIMATIC S7 et les cours ST-PRO2 ou ST-SERV2 sont souhaitables.

Remarque

  • Certification (Siemens CPIN-LEVEL)

  • Après la formation, il est possible d'obtenir la certification "Siemens Certified Professional for Industrial Networks - Wireless LAN". L'examen a lieu le dernier jour de la formation. Il est également possible de passer l'examen à une date ultérieure.

  • Veuillez noter qu'avant le début de l'examen, vous devez prouver votre identité en présentant une pièce d'identité valide avec photo.

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull star empty starempty star (2,7 sur 5 pour 7 notes)
Contact