SIMATIC TIA Portail - S7-1500 cours système retraining (F-TIAUPG)
- Description
- Dates et inscriptions
Objectifs
- Le 'Totally Integrated Automation Portal' (TIA Portal) constitue l'environnement de travail pour le développement intégré des applications SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. Dans cette formation, on vous expliquera les différences principales entre le SIMATIC S7-300/400 et le SIMATIC S7-1500, entre les outils d'ingénierie SIMATIC Manager et TIA Portal, ainsi qu'entre le Step 7 V5.x et le Step 7 dansle TIA Portal. Vous apprendrez les possibilités de configuration et de programmation avancée d'un système d'automatisation SIMATIC S7-1500 avec le TIA Portal. Vous pouvez approfondir vos connaissances théoriques à l'aide d'exercices pratiques sur un système TIA. Cela comprend le système d'automatisation SIMATIC S7-1500, le ET200 distributed I/O, le pupitre opérateur et le modèle de bande.
- A l'issue de cette formation vous serez capable de :
- Utiliser l'environnement TIA Portal d'une manière efficace
- Configurer et programmer les composants du système SIMATIC S7-1500 à l'aide du TIA Portal
- Mettre en service les composants TIA
Groupes cibles
- Programmeurs
- Mise en service, ingénieurs de configuration
- Maintenance
Programme / Contenu
- Composants de l'outil d'ingénierie TIA Portal : SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC
- Présentation des composants SIMATIC S7-1500
- La configuration des stations et réseaux de la gamme SIMATIC S7-1500
- Utiliser les tables de variables dans le TIA Portal
- Les blocs de programme et l'éditeur de programme
- Les possibilités de programmation avancée du SIMATIC S7-1500
- Migration d'un projet SIMATIC STEP 7 V 5.x vers SIMATIC STEP 7 V13
- Adaptation d'un programme SIMATIC S7-300/400 au SIMATIC S7-1500
- Diagnostic avancé avec les outils TIA Portal et l'afficheur du SIMATIC S7-1500
- Présentation du système contrôle/commande SIMATIC WinCC V13
- Migration d'un projet WinCC flexible en WinCC V13
- Présentation du système d'ingénierie Startdrive en communication avec un entraînement SINAMICS G120.
- Configuration de la périphérie décentralisée en Profinet.
Prérequis
- Connaissances en SIMATIC S7 en correspondance avec le cours F-S7SYS2.
- Vous pouvez utiliser le test en ligne (http://sitrain.automation.siemens.com/sitrain/test/st_pro2/index.html) pour vous rassurer que vous avez la connaissance requise.
Remarque
- Documentation de cours : anglais
- Instructeur : francophone
- Module agréé chèques-formation Wallonie.
Type
Formation en salleDurée
5 Jours
Langue
fr
Prix
1 525 EUR