Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMATIC S7 Formation système partie 1 (ST-S7SYS1)

Objectifs

  • Le cours est adapté à tous les domaines d’utilisation. Il est destiné à des participants sans connaissance particulière en SIMATIC S7, devant résoudre des tâches simples à l’aide d’appareils SIMATIC S7 ou désirant poursuivre leur formation en suivant le cours F-S7SYS2. Le cours peut être complété avec le module pratique F-S7PRAC1.
Type Formation en salle
Durée 4 Jours
Langue fr

Groupes cibles

  • Maintenance, mise en service et réalisation de projets.

Programme / Contenu

  • Aperçu de la gamme SIMATIC S7
  • Présentation du SIMATIC Manager et connexion à l'automate S7
  • Description du fonctionnement de l'automate S7 et édition de la configuration matérielle
  • Edition de programmes utilisant des fonctions FC simples
  • Connaissance de base des fonctions logiques et mathématiques, des temporisations, des compteurs, des comparateurs, des conversions et autres opérations sur mot
  • Adressage absolu et symbolique avec l'édition de mnémoniques
  • Gestion des données dans le programme utilisant des blocs de données DB
  • Documentation du programme et archivage
  • Description des outils de test et de diagnostic pour la mise en service de programmes et la recherche d'erreurs

Prérequis

  • Connaissance PC, Windows et connaissance en technique digitale.

Remarque

  • Tous les thèmes sont approfondis à l'aide de nombreux exercices sur notre matériel didactique, composé d'une console de programmation, un API et une maquette d'une bande transporteuse.
    • Logiciel utilisé: Step7 V5.5
    • API utilisé: S7-300 / S7-400
  • Documentation de cours: français
  • Instructeur: français

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 sur 5 pour 10 notes)
Contact