PCS7 Process Control System 7 System course (E-PCS7SYS)
- Description
- Dates et inscriptions
Objectifs
- Le cours traite des principes de SIMATIC PCS 7, tels que la consistance du système, la configuration orientée vers l’installation et vers le processus, la gestion des données et des projets, ainsi que l’interaction entre les différents composants et outils.
- Le participant apprend à l’aide d’exemples et d’exercices la simplicité de l’implémentation d’un processus.
Groupes cibles
- Programmation, mise en service et réalisation de projets.
Programme / Contenu
- Aperçu et constitution du système : composants d'une installation : Engineering Station (ES), Automation System (AS), Operator Station (OS) et communication
- Configuration matérielle du AS avec
- Connexion au bus système
- Mémoire Image Partielle
- Configuration in Run (CiR)
- Diagnostic du matériel
- Configuration matérielle des stations PC (ES et OS)
- Connexion au bus système et au bus de terminaux
- Configurateur de composants
- Configurations des réseaux dans NETPRO
- Structure du projet orientée vers le processus (Vue des composants, Vue technologique et Vue d'objets de processus)
- Hiérarchie technologique et concept de bloc
- Le programme continu en CFC
- Concept de bloc
- Concept de pilote (Pilotes de voie et pilotes de module)
- Utilisation de Points de mesure type (Optionnel : Import/Export Assistant)
- Optimisation de l'ordre d'exécution
- Concept de verrouillage (Interlock)
- Possibilités de diagnostic en CFC (Mode de test, Courbes, ...)
- Le programme séquentiel en SFC
- Structure d'une séquence
- Etats d'un diagramme SFC et influence sur le déroulement
- Introduction au Type SFC
- Développement de types de bloc en SCL
- Structure du fichier source
- Attributs de paramètre et de bloc
- Traitement d'alarmes
- Visualisation sur la station opérateur
- Structure de la station opérateur (Monoposte et Multiposte)
- Construction du projet OS
- Utilisation des icônes de bloc et des blocs d'affichage (Faceplates)
- Interface utilisateur de l'OS en runtime
- Gestion des utilisateurs
- Archivage d'alarmes et variables
- Station de maintenance
Prérequis
- Connaissance de base des systèmes d’automatisation, d’un PC et de Windows.
- La connaissance de STEP 7 (niveau S7 SYS2) et de WinCC et nécessaire.
- La connaissance d’un langage de programmation comme C ou Pascal est recommandée.
Remarque
- PCS7 V8.1
- Documentation de cours : français/anglais
- Instructeur : néerlandophone
- Module agréé chèques-formation Wallonie
Type
Formation en salleDurée
10 Jours
Langue
en
Prix
4 300 EUR