Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMATIC S7 Formation système partie 3 (ST-S7SYS3)

Objectifs

  • Le cours est destiné aux participants qui ont une formation technique et qui doivent assumer des tâches de conception, de réalisation de projets, de mise en service ou de programmation. Les connaissances acquises lors du cours F-S7SYS2 seront complétées avec des fonctions assez complexes, de manière à ce que le participant puisse utiliser les PLC SIMATIC S7 encore plus efficacement.
  • Le cours peut être complété avec le module pratique F-S7PRAC3.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours
Langue fr

Groupes cibles

  • Mise en service et réalisation de projets.

Programme / Contenu

  • Instructions dépendant du bit d’état
  • Manipulation et interprétation des accumulateurs
  • Opérations arithmétiques avec virgule flottante
  • Paramètres complexes comme "date-and-time", "STRING", "Pointer" et "ANY"
  • Adressage indirect et registre d’adresses
  • Fonctions système, aperçu et emploi des SFC
  • Structure et utilisation des bibliothèques
  • Gestion des données avec structures, "tableaux multidimensionnels" et types de données complexes
  • Traitement et utilisation des SFB pour la communication, comme p.ex. Get/Put et BSEND/BRCV

Prérequis

  • Connaissance de la matière vue dans le cours F-S7SYS2.

Remarque

  • Tous les thèmes sont approfondis à l'aide de nombreux exercices sur notre matériel didactique, composé d'une console de programmation, un API et une maquette d'une bande transporteuse.
    • Logiciel utilisé : Step7 V5.5
    • API utilisé : S7-300 / S7-400
  • Documentation de cours : français
  • Instructeur : francophone

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star empty star (4,0 sur 5 pour 2 notes)