Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

Online SINAMICS S120 - Inbedrijfname en Service (DR-S12-PM1)

  • Dans ce cours, vous apprendrez à mettre en service le variateur SINAMICS S120 à l'aide de l'outil STARTER. Vous pourrez adapter les paramètres à l'application respective et effectuer des diagnostics en cas de panne.
    Egalement disponible comme formation en présentiel

Objectifs

  • Votre domaine de responsabilité comprend la mise en service du système d'entraînement SINAMICS S120 avec le logiciel de mise en service STARTER.
  • Les variateurs modernes offrent une variété de fonctions et d'options de réglage. Une approche ciblée vous fera gagner du temps et vous aidera à éviter les erreurs.
  • Dans ce cours, vous apprendrez la procédure de mise en service étape par étape. Vous utiliserez le logiciel STARTER pour effectuer le paramétrage et la sauvegarde des données. Un paramétrage correct favorise le fonctionnement fiable de l'ensemble du système.
  • Après le cours, vous serez en mesure de mettre en service l'onduleur SINAMICS S120 de manière sûre et efficace. Vous pourrez adapter les paramètres du contrôle à l'application respective et utiliser les outils de diagnostic en cas d'erreur.
Type Formation distancielle
Durée 3 Jours
Langue nl

Groupes cibles

  • Réalisation de projets, mise en service et maintenance.

Programme / Contenu

  • Présentation de la gamme SINAMICS
  • Configuration et raccordement d'un entraînement SINAMICS S120
  • Démarrage de base via PC avec le logiciel de configuration STARTER
  • Commande via PC avec le Control Panel
  • Commande via l'interface digitale et analogue
  • Commande via PROFIBUS
  • Traitement des données
  • Configuration via PC avec le logiciel de configuration STARTER
  • Expert List
  • Technique BiCo
  • Canal de consigne et régulation SERVO et VECTOR
  • Fonction TRACE
  • Datasets
  • Fonctions standards

Prérequis

  • Expérience en technique d’entraînement
  • Utilisation d’un PC et de l’environnement Windows.

Remarque

  • Documentation de cours : français
  • Instructeur : néerlandophone
  • Module agréé chèques-formation Wallonie.

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 sur 5 pour 2 notes)