Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMOTION and SINAMICS S120 - Diagnostics and Service (MC-SMO-DG)

  • Dans ce cours, vous apprenez à manipuler le système SIMOTION et SINAMCIS S120 en cas de défaillance. Vous pouvez également adapter le programme de commande lorsque des modifications sont apportées à la machine.

Objectifs

  • Vous êtes responsable du fonctionnement fiable du système d'automatisation SIMOTION et du système d'entraînement SINAMCS S120.
  • Dans ce cours, vous apprenez à gérer correctement les systèmes en cas de défaillance. Sur la base de projets préparés, vous analysez l'interconnexion des signaux et la programmation. A l'aide de projets comportant des défauts et des erreurs intentionnels, vous identifiez et résolvez les défauts.
  • Après le cours, vous pouvez résoudre les défauts plus rapidement et de manière ciblée. Vous pouvez adapter le programme de commande lorsque des modifications sont apportées à la machine.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Personnel de mise en service et maintenance

Programme / Contenu

  • Vue d'ensemble des modules et des composants :
    • Système d'automatisation SIMOTION
    • Système d'entraînement SINAMICS S120
  • Travailler avec des programmes PC :
    • Logiciel d'ingénierie SIMOTION SCOUT
    • Outil de mise en service SINAMICS STARTER
  • Structure et configuration d'un projet SIMOTION :
    • Axes, composants et topologie
    • Objets d'entraînement et objets technologiques
  • Établissement d'une connexion en ligne via PROFIBUS, PROFINET et Ethernet
  • Diagnostics avec SIMOTION SCOUT et le navigateur web SIMOTION IT
  • Analyse des signaux de validation et des interconnexions de signaux
  • Enregistrement des signaux avec des fonctions de mesure et de trace
  • Manipulation Safety Integrated lorsqu'une intervention est nécessaire
  • Procédure de remplacement des modules, des moteurs et des encodeurs
  • Introduction à la programmation lors de l'exécution d'adaptations en cas de service
  • Intégration de SIMOTION SCOUT dans le portail TIA
  • Exercices pratiques sur des équipements de formation avec SIMOTION D, SINAMICS S120, SIMATIC ET200S et SIMATIC TP177B

Prérequis

  • Connaissances de base en automatisation avec SIMATIC S7
  • Connaissance de base de la technologie d'entraînement avec SINAMICS

Downloads

Contact