Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

Diagnostics et Optimisation des Réseaux Industriels avec SCALANCE (IK-DIAOPTS)

  • Un réseau fiable et robuste est la colonne vertébrale de toute entreprise industrielle moderne. Étant donné que les exigences du réseau peuvent changer au cours du cycle de vie d'une usine ou d'une autre application, les diagnostics et l'optimisation du réseau sont des tâches extrêmement importantes. Même lors des phases de planification, divers aspects concernant la fonctionnalité et la capacité de diagnostic doivent être pris en compte. Par exemple, une documentation claire du réseau, la connaissance des fonctionnalités avancées des commutateurs et routeurs modernes, ainsi que des outils à jour pour l'exploitation des réseaux sont impératifs pour les diagnostics et l'optimisation.
    À l'aide d'exemples pratiques, les participants à ce cours apprendront comment diagnostiquer les causes typiques d'erreurs dans les réseaux industriels et déterminer comment les prévenir ou minimiser leur impact à l'aide des fonctions avancées des appareils. Vous serez formé à sécuriser l'accès administratif aux composants et à restreindre l'accès au réseau lui-même.
    Vous pouvez approfondir vos connaissances théoriques avec de nombreux exercices pratiques sur les produits de la gamme SCALANCE.

Objectifs

  • Après avoir suivi ce cours, les participants sont capables de diagnostiquer et d'optimiser les réseaux industriels. Les participants seront également familiarisés avec les outils et fonctions disponibles qui peuvent être utilisés pour garantir les performances, la disponibilité et la sécurité requises du réseau.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Personnel de Vente Technique
  • Ingénieurs d'Usine
  • Ingénieurs de Contrôle
  • Ingénieurs Systèmes
  • Ingénieurs de Mise en Service
  • Ingénieurs d'Application
  • Personnel de Service et Maintenance
  • Ingénieurs Réseau IT ou Opérations
  • Gestionnaires d'Installations

Programme / Contenu

  • Introduction aux outils de base tels que l'accès terminal et les outils d'analyse de réseau, ainsi que les applications pour la synchronisation temporelle et la journalisation des messages d'événements
  • Principes de base d'une conception de réseau professionnelle
  • Analyse de réseau pour le dépannage
  • Détection et prévention des erreurs physiques
  • Détection et prévention des erreurs Ethernet
  • Identification et respect des exigences de sécurité
  • Détection et prévention des situations de surcharge
  • Optimisation des temps de convergence
  • Exercices pratiques complets

Prérequis

  • Connaissances conformément au cours "Switching and Routing in Industrial Networks":

  • Les participants doivent être très familiers avec les topologies, les méthodes de transmission, l'adressage et le transport des données dans les réseaux industriels, et idéalement posséder une expérience pratique dans le domaine des réseaux industriels.

Remarque

  • Certification (Siemens CEIN-LEVEL):

  • Après la formation, il est possible de passer un test de certification. Ce test fait partie de la certification pour devenir "Siemens Certified Expert for Industrial Networks", qui se compose de plusieurs tests individuels.

  • Veuillez noter qu'avant l'examen, vous devez vous identifier en présentant une pièce d'identité avec photo valide.

Prix

1 800 EUR

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star empty star (3,6 sur 5 pour 3 notes)
Contact