Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

Siemens Certified Service Technician Level 1 in TIA Portal (CPT-FAST1)

Lieu et Début Début Durée Langue
BEERSEL-HUIZINGEN, Belgique
23.06.2026 09:00 (UTC +2)
7 places disponibles
3 Jours fr
3 Jours fr
BEERSEL-HUIZINGEN, Belgique
23.06.2026 09:00 (UTC +2)
8 places disponibles
3 Jours nl
3 Jours nl
BEERSEL-HUIZINGEN, Belgique
15.12.2026 09:00 (UTC +1)
8 places disponibles
3 Jours nl
3 Jours nl
BEERSEL-HUIZINGEN, Belgique
15.12.2026 09:00 (UTC +1)
8 places disponibles
3 Jours fr
3 Jours fr
Contact