Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMIT for Process Automation (ST-PCS7SIM)

  • Ce cours vous donne un aperçu des fonctions et des bibliothèques du logiciel de simulation SIMIT. Grâce à des exercices pratiques, vous apprendrez à concevoir des simulations / modèles de simulation pour tester le logiciel d'automatisation PCS 7. L'interaction optimale de tous les composants intégrés dans SIMIT vous permet de produire plus avec une qualité optimale et de manière durable, et de lancer de nouveaux produits sur le marché beaucoup plus rapidement.

Objectifs

  • A l'issue de la formation, vous serez en mesure :
    • de créer vos propres composants et modèles
    • d'utiliser les fonctions disponibles pour une ingénierie efficace dans SIMIT
    • d'établir des liens entre la simulation dans SIMIT et les systèmes d'automatisation dans PCS7, qui sont émulés par PLCSIM ou le contrôleur virtuel.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Décideurs, personnel de vente
  • Chef de projet, personnel de projet
  • Ingénieurs de configuration, programmeurs

Programme / Contenu

  • Interfaces avec des contrôleurs ou d'autres applications
  • Présentation des 3 niveaux de simulation et de leur fonction
  • Création de modèles et ingénierie efficace grâce aux fonctions d'importation
  • Utilisation des bibliothèques fournies par SIMIT
  • Création de ses propres composants à l'aide de l'éditeur de type de composant
  • Aperçu du système de messages et de la Automation Control Interface de SIMIT
  • Création de petits projets de simulation
  • Configuration d'une simulation distribuée à l'aide du contrôleur virtuel

Prérequis

  • Participation à la formation ST-PCS7SYS recommandée
  • Connaissance de base de l'ingénierie du contrôle des processus
  • Expérience pratique dans l'ingénierie de projet SIMATIC PCS 7.
  • Connaissance de base de l'APL, telle que fournie dans le cours système ou dans le workshop APL.

Remarque

  • Documentation de cours: anglais

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star empty star (4,0 sur 5 pour 1 note)
Contact