Drives in Motion (F-WS-DR)
- Description
- Dates et inscriptions
Objectifs
- Les fonctionnalités motion des PLC SIMATIC augmentent avec chaque version du TIA Portal. Nos CPU SIMATIC S7-1500T sont non seulement des PLC mais aussi des systèmes de motion control à part entière. Le contrôleur SIMATIC S7-1500 standard offre déjà énormément de possibilités et avec le TIA Portal V15.1, vous pouvez désormais programmer le nouvel entraînement SINAMICS S210 dans Startdrive.
- Le workshop
- La matinée sera consacrée aux fonctionnalités motion de base et aux nouveaux aspects motion dans TIA Portal V15.1. L’après-midi, nous verrons plus en profondeur les fonctionnalités motion de la T-CPU, telles que le synchronisme et la combinaison avec Safety Integrated. Vous aurez aussi l’opportunité de tout tester à loisir. Une connaissance de base de TIA Portal est indispensable pour participer à cet atelier.
Programme / Contenu
- Nouveautés Motion
- Entraînements SINAMICS – focus sur les nouveautés(*)
- Nouvelles fonctionnalités Motion dans TIA Portal
- Atelier pratique : basic motion
- Programmation d’un variateur servo SINAMICS S210
- Configuration d'un positionnement avec des objets technologiques
- Configuration d’entrées et sorties rapides
- Motion : principes de base
- Présentation de quelques points d’attention importants pour la programmation motion
- Atelier pratique : advanced motion
- Utilisation de safety en combinaison avec des objets technologiques
- Synchronisme entre deux axes
- Programmation d’un portail XYZ avec pad interpolation
Remarque
- L'investissement par atelier est de 195 Euro (htva 21%). Les personnes suivant deux programmes ne payent que 325 Euro (htva 21%) et font dès lors une économie de 65 Euro.
Type
Formation en salleDurée
1 Jour
La fin de l'atelier est prévue à 16h30.
La fin de l'atelier est prévue à 16h30.
Langue
fr
Prix
195 EUR