Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

Online training SIMATIC TIA Portal Programmeren 3 (TIA-PRO3)

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue une plateforme d'ingénierie commune avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. Cette troisième partie de la formation de programmation SIMATICS7 TIA Portal est consécutive à la connaissance du TIA Portal incluant SIMATIC STEP 7, WinCC, la communication avec entraînements et PROFINET IO, que vous avez acquis dans la formation SIMATIC S7 TIA Portal 1 et 2. Vous apprendrez à générer des blocs STEP 7 réutilisables et à les stocker dans des bibliothèques. Vous ferez connaissance avec les fonctionnalités avancées de SCL (Structured Control Language) et S7-GRAPH. Vous écrirez des blocs pour le traitement d'erreurs de programme. Vous apprendrez à gérer des recettes de sauvegarde de données de machines dans le système de visualisation et configurerez une communication entre des SIMATIC CPUs au moyen d'Industrial Ethernet. Grâce à ces informations étendues vous diminuerez le temps de développement de programmes et réagirez de manière flexible à la demande d'optimalisation de votre installation. La théorie qui viendra d'être acquise sera approfondie au moyen de nombreux exercices orientés pratiques sur un modèle d'installation TIA. Il est composé d'un système d'automatisation SIMATIC S7-300, d'une périphérie ET200 décentralisée, d'un Touch Panel, d'un entraînement et d'un modèle de bande transporteuse.
    Egalement disponible comme formation en présentiel

Objectifs

  • Après le cours vous serez en mesure de :
    • Comprendre le principe de programmation orientée objet
    • Programmer des blocs de fonction réutilisables STEP 7 compatibles avec le IEC61131-3
    • Gérer des bibliothèques d'utilisateurs
    • Programmer en SCL et en GRAPH
    • Programmer des blocs de fonction STEP 7 pour le traitement d'erreurs
    • Programmer des messages d'alarme
    • Gérer des données au moyen de recettes SIMATIC IHM
    • Elaborer la communication entre CPU's via Industrial Ethernet
Type Formation distancielle
Durée 5 Jours
Langue nl

Groupes cibles

  • Programmeurs
  • Ingénieurs de mise en service

Programme / Contenu

  • Fonctions, blocs fonctionnels et blocs de données multi-instances
  • Utilisation de structures et de types de données complexes
  • Adressage indirect de structures de données et de paramètres complexes
  • Fonctions de bibliothèque pour la gestion et le masquage d'erreurs intégrés
  • Communication CPU-CPU via Industrial Ethernet
  • Gestion d'une base de données de recettes dans le système de visualisation (IHM)
  • Mise en service du modèle d'installation TIA avec périphérique décentralisé via PROFINET IO
  • Vue d'ensemble des outils d'ingénierie dans TIA Portal
  • Approfondissement des connaissances au moyen d'exercices orientés pratiques sur un modèle d'installation TIA

Prérequis

  • Connaissances SIMATIC S7 correspondant au module F-TIAPRO2
  • Vous pouvez utiliser le test d'entrée en ligne afin de vérifier si vous possédez les connaissances de base requises (https://wbt.siemens.com/sitrain/TIA-PRO3_EN))

Remarque

  • Documentation de cours : anglais
  • Instructeur : néerlandophone
  • Ce module est le troisième des trois formations qui vous préparent pour l'examen final de "Siemens Certified Programmer". Ce test fait partie du "SITRAIN Certification Program".

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 sur 5 pour 1 note)
Contact