Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMATIC TIA Portal WinCC SCADA - Retraining (TIA-WCCSUP)

Objectifs

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue l'environnement d'ingénierie avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. La fonctionnalité SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) de WinCC est conçue pour la visualisation et la commande de processus, de machines et d'usines.
  • Dans ce cours, nous montrerons les différences majeures entre SIMATIC WinCC V7.x et SIMATIC WinCC dans le TIA portal, basées sur les possibilités actuelles.
  • Vous apprendrez comment créer un projet SIMATIC WinCC de type SCADA sur base de la plateforme d'ingénierie du TIA Portal. En d'autres termes, vous expérimenterez comment créer et dynamiser l'interfacerequise. On vous montrera également comment archiver des messages et des valeurs de processus et comment concevoir et implémenter les enregistrements appropriés. Après avoir appris à utiliser le système avec aisance, vous serez à même de passer rapidement et sûrement au nouveau logiciel SIMATIC WinCC sur base du TIA Portal
  • Le contenu du cours est supporté par des exercices pratiques sur un modèle de système. Il comprend l'automate programmable SIMATIC S7 (PLC) et différents modules d'Interfaces Homme Machine (IHM).
  • Après avoir suivi le cours, vous serez en mesure de :
    • Utiliser efficacement et de manière fiable le SIMATIC WinCC sur base d'une plateforme d'ingénierie "TIA Portal"
    • Reconnaître et utiliser les avantages de SIMATIC WinCC sur base du TIA Portal.
    • Comprendre et rédiger des projets SIMATIC WinCC de type SCADA
    • Structurer l'interface de l'utilisateur de manière optimale
    • Implémenter des concepts d'enregistrement pour des messages, alarmes et valeurs mesurées
    • Accéder à des valeurs de manière sélective dans le SIMATIC S7 et afficher et développer ces valeurs dans le système IHM
Type Formation en salle
Durée 3 Jours
Langue nl

Groupes cibles

  • Programmeurs
  • Ingénieurs de mise en service, ingénieurs de configuration
  • Personnel de service

Programme / Contenu

  • Vue d'ensemble du système TIA Portal, SIMATIC WinCC (SCADA)
  • Avantages du SIMATIC WinCC sur base du TIA Portal
  • Création d'un projet SIMATIC WinCC
  • Configuration de la connexion au système d'automatisation SIMATIC S7
  • Structuration de l'interface opérateur
    • Principes de base de la création de visualisations graphiques pour interfaces homme machine
    • Navigation au moyen des écrans des équipements
  • Gestion des utilisateurs
  • Introduction à l'affichage et à l'archivage de messages et à la configuration de ceux-ci
  • Introduction à l'archivage de variables, à la configuration et à l'affichage de courbes
  • Introduction aux recettes
  • Renforcement du contenu au moyen d'exercices pratiques sur un modèle TIA.

Prérequis

  • Connaissance du SIMATIC WinCC correspondant au cours système F-WINCC.

Remarque

  • Dans ce cours vous travaillerez avec l'équipement SIMATIC WinCC basé sur TIA Portal.
  • Documentation de cours : anglais
  • Instructeur : néerlandophone

Downloads

Contact