Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

CE Marking & Functional Safety in Machine and System Manufacturing (BE_FASAFN)

  • La sécurité des machines n’est pas seulement une question d’obligation humaine, mais elle a aussi un sens économique. Avec ce cours, nous vous informerons sur la situation juridique, l’application des directives européennes pertinentes ainsi que les exigences relatives à la mise sur le marché des produits au sein de l’Union européenne.

Objectifs

  • Vous acquérez une connaissance approfondie de l’évaluation des risques, de la création de concepts de sécurité et du marquage CE.
  • En outre, vous recevrez une connaissance approfondie de la documentation sur le contrôle sûr conformément à la directive machines 2006/42/EC ainsi que sur la validation de la machine.
Type Formation en salle
Durée 0 Jours
Langue mu

Groupes cibles

  • Décideurs
  • Personnel de vente
  • Planificateurs
  • Programmeurs
  • Ingénieurs de mise en service
  • Ingénieurs de projet
  • Ingénieurs de conception (dans le domaine de la mécanique, électrique, hydraulique, pneumatique)

Programme / Contenu

  • Situation juridique
    • Vue d’ensemble des directives européennes
    • Contenu et domaines d’application de la directive machines 2006/42/CE
    • Pertinence des normes européennes harmonisées pour le fabricant de machines et de système
  • Évaluation des risques
    • Effectuer une évaluation des risques selon EN ISO 12100 sur la base d'un exemple d’une machine
    • Évaluation de conformité/déclaration de conformité selon MRL 2006/42/EC pour la mise sur le marché de machines
    • Signification du marquage CE
  • Réduction des risques
    • Réduction des risques au moyen de la méthode en trois étapes; Mise en œuvre du concept de sécurité
    • Conception de l’architecture des fonctions de sécurité
  • Application des normes de sécurité fonctionnelle
    • Vue d’ensemble de la EN ISO 13849-1
    • Vue d’ensemble de la EN 62061
    • Application pratique et calcul indépendant du niveau de performance (PL) ainsi que des niveaux d’intégrité de la sécurité (SIL)
  • Vérification et validation
    • Validation de la sécurité fonctionnelle dans l’industrie manufacturière selon EN ISO 13849-2 et FR 62061
    • Les exercices pratiques démontrent les différentes étapes de validation

Downloads

Contact