Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMATIC TIA Portal Service 1 (TIA-SERV1)

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue l'environnement d'ingénierie intégrée avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. Dans cette première partie du training SIMATIC TIA Portal service, nous vous apprendrons la manipulation du TIA Portal, les connaissances de base de la structure du système d'automatisation SIMATIC S7, la configuration et le paramétrage du matériel et les bases de la programmation. Vous aurez également une vue d'ensemble de l'Interface Homme Machine (IHM), du PROFINET IO, et de la connexion d'entraînement. Vous apprendrez à diagnostiquer et à dépurer les erreurs élémentaires du matériel et du logiciel. Vous serez donc capable de réduire les périodes de non-fonctionnement de votre installation.

Objectifs

  • Après avoir suivi le cours, vous serez en mesure de :
    • Comprendre les principes fondamentaux d'interaction des composants TIA
    • Utiliser de manière fiable la plateforme d'ingénierie " TIA Portal "
    • Comprendre, modifier et développer de petits programmes STEP 7
    • Configurer, paramétrer et remplacer des modules SIMATIC S7
    • Diagnostiquer et élliminer des erreurs d'équipement élémentaires au moyen de tests de câblage
    • Diagnostiquer et éliminer des erreurs de programme élémentaires au moyen de l'état des blocs
    • Effectuer facilement la mise en service des composants TIA
  • Vous pourrez approfondir vos connaissances théoriques avec nombre d'exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA. Celui-ci est constitué d'un système d'automatisation SIMATIC S7, d'une périphérie décentralisée ET200, d'un Touchpanel, d'un entraînement et d'un modèle de bande transporteuse
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue mu

Groupes cibles

  • Personnel de service
  • Opérateurs, utilisateurs
  • Personnel de maintenance

Programme / Contenu

  • Vue d'ensemble et caractéristiques de la famille SIMATIC S7
  • Composants du TIA Portal : STEP 7, WinCC, communication
  • Exécution du programme dans l'automate programmable
  • Opérations binaires et numériques en logigramme (LOG)
  • Configuration et assemblage du système d'automatisation
  • Adressage et installation des modules d'E/S
  • Mise en service du matériel et du programme utilisateur du système d'automatisation SIMATIC S7 avec le TIA Portal
  • Configuration et paramétrage du matériel SIMATIC S7
  • Présentation d'un Touchpanel
  • Présentation de l'entraînement
  • Configuration et paramétrage de PROFINET IO
  • Sauvegarde et documentation des modifications du programme dans le TIA Portal
  • Compréhension approfondie du contenu au moyen d'exercices pratiques sur un modèle TIA

Prérequis

  • Connaissances de base en automatisation
  • Vous pouvez utiliser le test d'entrée en ligne disponible pour vous assurer que le cours que vous avez choisi correspond à vos compétences.

Remarque

  • Cette formation se déroule sur la base de SIMATIC S7-1500 et du logiciel SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal .
  • Il s'agit du premier des deux cours qui vous préparent au certificat de "Siemens Certified Service Technician Level 1 in TIA Portal" (CPT-FAST1).
  • Il s'agit du premier des trois cours qui vous préparent à l'obtention du certificat de "technicien(ne) en automatisation de service selon ZVEI sur la base de TIA Portal". Les deux examens sont des modules du "SITRAIN Certification Program".

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull star half star empty star (3,3 sur 5 pour 11 notes)
Contact