Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

PCS7 Process Control System 7 System Course (ST-PCS7SYS)

  • Dans ce cours, vous apprendrez à mettre en œuvre la totalité des possibilités d'ingénierie de manière structurée et efficace avec le système de contrôle des processus SIMATIC PCS 7. En effectuant des exercices sur les équipements de formation originaux de SIMATIC PCS 7, vous mettrez en œuvre des logiciels pour l'automatisation des processus d'une installation jusqu'au niveau de l'IHM. Les caractéristiques de SIMATIC PCS 7 telles que l'intégration de tous les sous-systèmes, l'ingénierie orientée vers l'installation, la gestion des données et la gestion de projet sont complétées par des fonctions avancées qui permettent une ingénierie efficace et rentable. Profitez des avantages de l'automatisation totalement intégrée (TIA) et découvrez comment obtenir une vue intégrée de votre installation ! Grâce à cette intégration, vous serez en mesure de diagnostiquer rapidement les défauts et de les corriger en toute sécurité. En outre, les projets peuvent être créés à l'avance de manière à ce que vous puissiez travailler avec plusieurs applications. Cela permet d'optimiser le temps et la rentabilité de l'ingénierie.

Objectifs

  • Après avoir suivi le cours, vous pouvez faire ce qui suit :
    • Créer un multiprojet PCS 7 approprié et configurer le matériel des stations AS et PC.
    • Créer des programmes utilisateurs conformes aux normes PCS 7 en utilisant les outils les plus importants comme CFC, SFC et les outils graphiques de la boîte à outils d'ingénierie PCS 7.
    • Ingénierie en masse à l'aide de l'assistant d'importation/exportation et des modules de commande et leurs instances à l'aide de l'éditeur de liste technologique.
Type Formation en salle
Durée 10 Jours
Langue mu

Groupes cibles

  • Chefs de projet, ingénieurs configurateurs
  • Programmeurs
  • Ingénieurs de mise en service
  • Technologues

Programme / Contenu

  • Conception du système et spécification des composants
  • Mise en place du projet
  • Configuration des stations et des réseaux
  • Connexion au processus
  • Fonctions de commande de base
  • Principes de base de la commande et de la surveillance
  • Mise en œuvre de la commande en mode automatique et manuel
  • Commande séquentielle - SFC
  • Personnalisation de l'OS
  • Système d'archivage
  • Fonctions de verrouillage et modes de fonctionnement
  • Ingénierie des données en masse
  • Dernières étapes de la configuration
  • Bloc utilisateur - attributs et visualisation
  • Démonstration du système serveur-client
  • Règles de syntaxe
  • Documentation et assistance PCS 7

Prérequis

  • Connaissance de base des systèmes d’automatisation, d’un PC et de Windows.
  • Vous pouvez utiliser le test d'entrée en ligne afin de vérifier si vous possédez les connaissances de base requises. (https://wbt.siemens.com/sitrain/ST-PCS7SYS_EN)

Remarque

  • Documentation de cours : français/anglais

  • Dans le cadre de votre inscription au cours, vous recevrez un accès d'essai gratuit à la plateforme d'apprentissage numérique : => Accès à SITRAIN access
  • Vous avez accès à plus de 200 cours de formation en ligne 7 jours avant le début du cours. La période de test se termine automatiquement 7 jours après la fin du cours.

  • Nous vous recommandons de suivre le cursus de formation suivant pour vous préparer au cours en présentiel que vous avez réservé :
  • => Accès au cursus de formation "Process Control Technology for Beginners"

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 sur 5 pour 23 notes)
Contact