Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SINAMICS S120 - Safety Integrated (DR-S12-SAF)

  • Dans ce cours, vous apprendrez à utiliser les fonctions de sécurité intégrées aux entraînements (drive based Safety Integrated). Vous connaissez leur application et pouvez les paramétrer au moyen de Startdrive dans le TIA Portal.

Objectifs

  • Ce cours permet d'apprendre à utiliser les fonctions de sécurité intégrées aux entraînements (drive based Safety Integrated). Vous connaissez l'utilisation des différentes fonctions et pouvez les paramétrer au moyen de Startdrive dans le TIA Portal. Vous profitez ainsi des avantages de Safety Integrated par rapport aux techniques de sécurité traditionnelles, comme un câblage réduit ou une mise en service en série plus rapide.
  • Dans le cours, vous effectuez toutes les étapes d'activation des fonctions de sécurité jusqu'à l'établissement du protocole de réception.
Type Formation en salle
Durée 4 Jours
Langue mu

Groupes cibles

  • Chefs de projet, collaborateurs de projet
  • Programmeur
  • Metteurs en service, projeteurs

Programme / Contenu

  • Principes de base, directives et normes relatives à la sécurité des machines
  • Procédure d'évaluation des risques
  • Niveau de performance (PL) et niveau d'intégrité de sécurité (SIL)
  • Safety Evaluation Tool (SET) pour la détermination du PL et du SIL
  • Paramétrage avec Startdrive dans le TIA Portal
    • SINAMICS S120 Safety Integrated Basic Functions et Extended Functions
    • Commande des fonctions de sécurité intégrées à l'entraînement via SIMATIC F-CPU et PROFIsafe
  • Influence des réglages du régulateur et de l'énergie cinétique d'un axe sur les fonctions de sécurité
  • Réalisation du test de réception et établissement du procès-verbal de réception
  • Procédure en cas de pièces de rechange et de mesures de rétrofit
  • Exercices pratiques sur des appareils d'entraînement avec SINAMICS S120 et SIMATIC F-CPU.

Prérequis

  • Bonnes connaissances de SINAMICS S120 correspondant au cours DR-S12-PM ou DR-S12-PMT.
  • Pour le thème PROFIsafe, des connaissances de SIMATIC S7 sont utiles.

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 sur 5 pour 6 notes)
Contact