Imprimer la page

PROFINET IO - Diagnose (NL) (IK-PN-DIAG)

  • Description
  • Dates et inscriptions
  • Cursus de formation

Objectifs

  • Le cours est destiné aux participants qui ont une bonne formation technique et qui doivent assumer des tâches de conception, de réalisation de projets, de programmation et de mise en service, et qui veulent programmer un réseau Profinet avec un S7-300 ou S7-400 comme maître.

Groupes cibles

  • Maintenance, mise en service et réalisation de projets.

Programme / Contenu

  • Diagnostic par le programme utilisateur STEP7
  • Diagnostic des composants réseau via l'interface web
  • Utilisation SNMP et OPC pour le diagnostic des composants réseau dans des applications Interface Homme Machine (IHM)

Prérequis

  • Connaissance de la matière vue dans le cours Profinet IO - Basics

Remarque

  • Documentation : anglais / allemand
  • Instructeur : néerlandophone
  • Module agréé chèques-formation Wallonie.

Type

Formation en salle

Durée

1 Jour

Langue

nl
 
© Siemens AG 2009 - 2026 -
Informations sur l'entreprise | Protection des données | Condition d'utilisation | Digital ID