Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

PROFIBUS-DP voor S7 - Diagnose (IK-S7-DP-D)

Objectifs

  • Le cours est destiné au personnel de maintenance et de montage. Les connaissances acquises lors du cours F-S7-DP seront complétées et approfondies de manière à ce que le participant puisse réaliser de façon autonome une recherche d'erreurs et assister à la mise en service d'installations contenant Profibus-DP.
Type Formation en salle
Durée 1 Jour
Langue nl

Groupes cibles

  • Maintenance, mise en service et réalisation de projets.

Programme / Contenu

  • Utilisation de la documentation standard
  • Principe FASTCONNECT pour faire des câbles Profibus
  • Eviter et rechercher des erreurs concernant les propriétés physiques du bus à l'aide du BT200 et du Diagnostic Repeater
  • Diagnostic à l'aide des outils STEP 7 standard
  • Diagnostic à partir du programme utilisateur (FB125, FB126, RSE + visualisation au moyen d'un OP)
  • Rechercher des erreurs sporadiques à l'aide d'un moniteur bus (Amprolyser)
  • Détection d'erreurs électriques au moyen d'un oscilloscope
  • Ces différents thèmes seront illustrés par des exercices réalisés sur un automate, une console de programmation et un ET200S comme esclave.

Prérequis

  • Connaissance de la matière vue dans le cours F-S7-DPB (Basics).

Remarque

  • Documentation de cours : néerlandais
  • Instructeur : néerlandophone
  • Module agréé chèques-formation Wallonie

Downloads

Contact