Imprimer la page

SIMATIC S7 System course part 1 (ST-S7SYS1)

  • Description
  • Dates et inscriptions
  • Cursus de formation

Présentation

  • Les formations au Grand-Duché de Luxembourg sont organisées en collaboration avec House of Training. Pour les prix et les inscriptions, veuillez vous référer au site web de House of Training via le bouton suivant.
    Vers le site de House of Training

Objectifs

  • Le cours est adapté à tous les domaines d’utilisation. Il est destiné à des participants sans connaissance particulière en SIMATIC S7, devant résoudre des tâches simples à l’aide d’appareils SIMATIC S7 ou désirant poursuivre leur formation en suivant le cours ST-S7SYS2. Le cours peut être complété avec le module pratique ST-S7PRAC1

Groupes cibles

  • Maintenance, mise en service et réalisation de projets.

Programme / Contenu

  • Aperçu de la gamme SIMATIC S7
  • Présentation du SIMATIC Manager et connexion à l'automate S7
  • Description du fonctionnement de l'automate S7 et édition de la configuration matérielle
  • Edition de programmes utilisant des fonctions FC simples
  • Connaissance de base des fonctions logiques et mathématiques, des temporisations, des compteurs, des comparateurs, des conversions et autres opérations sur mot
  • Adressage absolu et symbolique avec l'édition de mnémoniques
  • Gestion des données dans le programme utilisant des blocs de données DB
  • Documentation du programme et archivage
  • Description des outils de test et de diagnostic pour la mise en service de programmes et la recherche d'erreurs

Prérequis

  • Connaissance PC, Windows et connaissance en technique digitale.

Remarque

  • Tous les thèmes sont approfondis à l'aide de nombreux exercices sur notre matériel didactique, composé d'une console de programmation, un API et une maquette d'une bande transporteuse.
    • Logiciel utilisé: Step7 V5.5
    • API utilisé: S7-300 / S7-400

Type

Formation en salle

Durée

4 Jours

Langue

de, en, fr, nl
 
© Siemens AG 2009 - 2025 -
Informations sur l'entreprise | Protection des données | Condition d'utilisation | Digital ID