Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMATIC TIA Portal WinCC SCADA (TIA-WCCS)

Objectifs

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue l'environnement d'ingénierie intégrée avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. La fonctionnalité SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) de WinCC est conçue pour la visualisation et la commande de processus, de machines et d'usines.
  • Le cours est basé sur les possibilités actuelles de WinCC SCADA en TIA Portal.
  • Vous apprendrez comment créer et dynamiser l'interface requise. On vous montrera également comment archiver des messages et des valeurs de process et comment concevoir et implémenter les enregistrements appropriés
  • Après avoir appris à utiliser le système avec aisance, vous pourrez optimiser la phase ingénierie
  • Le contenu du cours est supporté par des exercices pratiques sur un modèle d'installation. Il comprend l'automate programmable SIMATIC S7 (PLC) et différentes stations d'Interfaces Homme Machine (IHM).
  • Après avoir suivi le cours, vous serez en mesure de :
    • Utiliser SIMATIC WinCC sur base d'une plateforme d'ingénierie "TIA Portal" efficacement et de manière fiable
    • Comprendre et rédiger des projets SIMATIC WinCC de type SCADA
    • Structurer de manière optimale l'interface opérateur
    • Implémenter des concepts d'archivage de messages, alarmes et valeurs mesurées
    • Accéder à des valeurs de manière sélective dans le SIMATIC S7 et afficher et développer ces valeurs dans le système IHM.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue nl

Groupes cibles

  • Programmeurs
  • Ingénieurs de mise en service, ingénieurs de configuration
  • Personnel de service

Programme / Contenu

  • Vue d'ensemble du système TIA Portal, SIMATIC WinCC (SCADA)
  • Création d'un projet SIMATIC WinCC
  • Configuration de la connexion au système d'automatisation SIMATIC S7
  • Structuration de l'interface opérateur
    • Principes de base de la création de visualisations graphiques pour Interfaces Homme Machine
    • Navigation au-travers des vues de process
  • Gestion des utilisateurs
  • Configuration de messages et affichage et archivage de ceux-ci
  • Configuration d'archivage de variables et configuration de courbes
  • Recettes
  • Blocs d'affichage réutilisables et modification centralisée de ceux-ci
  • Gestion en arrière-plan avec Global Script
  • Renforcement du contenu au moyen d'exercices pratiques sur un modèle TIA

Prérequis

  • Connaissance de base des techniques d'automatisation
  • Vous pouvez utiliser le test d'entrée sur le lien http://sitrain.automation.siemens.com/sitrain/test/st_hmi/index.html pour vous assurer que le cours que vous avez choisi correspond à votre niveau d'aptitude

Remarque

  • Dans ce cours, vous travaillerez avec SIMATIC WinCC basé sur TIA Portal
  • Documentation de cours : anglais
  • Instructeur : néerlandophone

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull star half star empty star (3,5 sur 5 pour 2 notes)