Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

TIA Portal WinCC machine oriented (TIA-WCCM)

  • Het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) vormt de werkomgeving voor geïntegreerde engineering met SIMATIC STEP 7 en SIMATIC WinCC. De cursus verschaft u de kennis om snel en eenvoudig eenmachine- en installatie specifieke Human Machine Interface te projecteren met de software SIMATIC WinCC op basis van TIA Portal. U leert grafische beelden te ontwerpen en te dynamiseren. U leert hoe u meldingen en meetwaarden kunt archiveren en hoe u de daarvoor benodigde archieven moet ontwerpen en toepassen. De inhoud van de cursus wordt ondersteund door talrijke praktische oefeningen aan praktijkopstelling. Dit bestaat uit een SIMATIC S7-300 station en verschillende HMI stations.

Objectifs

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue l‘environnement de travail permettant une ingénierie cohérente avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. Ce cours vous donne les connaissances nécessaires pour pouvoir projeter simplement des tâches de conduite et de supervision spécifiques aux machines et installations avec le logiciel SIMATIC WinCC, sur base du TIA Portal. Vous apprendrez à concevoir et dynamiser des graphiques. Vous apprendrez également à archiver des messages et des valeurs ainsi qu‘à concevoir et réaliser les archives correspondantes.
  • Les contenus sont accompagnés de nombre d'exercices pratiques sur un modèle d'installation. Celui-ci est composé d'un système d'automatisation S7-300 et de différents systèmes de contrôles et de commandes.
  • Après avoir suivi ce cours, vous serez en mesure :
    • D’utiliser et projeter efficacement et en toute sécurité SIMATIC WinCC sur base du portail d‘ingénierie « TIA Portal ».
    • Editer et comprendre les projets SIMATIC WinCC "près de la machine"
    • Organiser de façon optimale des images graphiques
    • Transposer des concepts d'archivage d'alarmes et de valeurs
    • Accéder à des valeurs de SIMATIC S7 de façon ponctuelle et les afficher sur le système de visualisation et de commande (IHM) et les traiter.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours
Langue nl

Groupes cibles

  • Programmeurs
  • Concepteurs, ingénieurs de mise en service
  • Personnel de service
  • Opérateurs et utilisateurs
  • Personnel de maintenance

Programme / Contenu

  • Les sujets suivants seront abordés :
    • Aperçu du système TIA Portal, SIMATIC WinCC ( Près de la machine)
    • Créer un projet SIMATIC WinCC
    • Projeter une liaison au système d'automatisation SIMATIC S7
    • Base de la création d'une image graphique pour commander et visualiser
    • Gestion des utilisateurs
    • Représentation d'événements, archivage d'événements, création d'événements
    • Archivage de variables, projeter des courbes, représentation de courbes
    • Recettes
    • Utilisation et manutention de différents pupitres d'observation et de commande
    • Approfondissement des connaissances par des exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA.

Prérequis

  • Basiskennis van automatiseringstechniek

Remarque

  • Documentation de cours : anglais / allemand
  • Instructeur : néerlandophone
  • Module agréé chèques-formation Wallonie.

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 sur 5 pour 5 notes)