Mein Dashboard

Kundenberatung
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

|
  1. SITRAIN Schweiz Katalog
  2. SIMATIC S7
  3. ST-SERV1 - Beschreibung

SIMATIC S7-300/400 Formation de service 1 (ST-SERV1)

  • Les connaissances théoriques seront approfondies par des exercices pratiques sur un modèle d'installation SIMATIC. Celui-ci se compose de d'un système d'automatisation S7-300, d'une périphérie décentralisée ET200S, d'un pupitre opérateur TP 177B, d'un entraînement MM420 et d'un convoyeur.

Ziele

  • Au cours de cette première partie de la formation de service, nous vous transmettrons les connaissances fondamentales de la structure des systèmes d‘automatisation, la configuration ainsi que le paramétrage de la partie hardware, le maniement de la version de base du logiciel STEP 7 ainsi que les principes de base de la programmation. Vous aurez également un aperçu de la conduite et de la supervision, de PROFIBUS DP et de l‘intégration des entraînements.
  • Avec les connaissances sur l‘automatisation de la fabrication intégrée, vous considérez votre système de manière globale et comprenez l‘interaction des différents composants. Vous pourrez, après avoir suivi ce cours, diagnostiquer des défauts matériels simples, échanger des composants, coordonner les composants de façon optimale, effectuer un diagnostic d‘erreurs sûr et réduire ainsi les durées d‘immobilisation.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Techniciens de service
  • Opérateurs
  • Personnels de maintenance
  • Exploitants

Inhalte

  • aperçu du système et principales caractéristiques des performances de la famille des systèmes SIMATIC S7
  • tâches de programmation dans un système d'automatisation
  • opérations binaires et numériques
  • structurer et mettre en place un système d'automatisation
  • adressage et câblage des modules signaux
  • mise en service du matériel et du logiciel du système d'automatisation
  • configuration et paramétrage du matériel S7-300
  • approfondissement des cours théoriques par des exercices pratiques sur l'appareil
  • présentation du Touch Panel
  • présentation de l'entraînement
  • configuration et paramétrage du PROFIBUS DP
  • sauvegarde et documentation des modifications de programme
  • Approfondissement du contenu par des exercices pratiques sur un modèle d'installation SIMATIC S7-300.

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances fondamentales de la technique d‘automatisation. Vous disposez d‘un test d‘admissibilité en ligne, vous permettant de vous assurer que la formation choisie par vos soins corresponde à vos compétences.
  • Tests de pré-requis en ligne ST-SERV1.

Hinweise

  • Dans ce cours vous travaillez avec le logiciel SIMATIC STEP 7 V5.x.
  • Ceci est le premier cours de trois qui vous conduit au diplôme de "Technicien/ne en automation de Service selon ZVEI. (CP-FAST2)".
  • Cet examen fait partie du "SITRAIN Certification Program".
  • L’organisation du cours est garantie à partir de 4 participants

Preis

3.110 CHF

Downloads

Kontakt