Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Entraînement
  3. SNS-STD-D - Description

Formation Startdrive (Formation à distance) (SNS-STD-D)

  • Cette Formation s'adresse au personnel technique souhaitant avoir une vue d’ensemble sur le logiciel StartDrive permettant de paramétrer et diagnostiquer les variateurs de vitesse (G120, V90, et S210)
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Réaliser une mise en service d'un entraînement avec le logiciel StartDrive
    • Paramétrer des blocs de déplacements en relatif ou absolu du positionneur avec les blocs technologiques
    • Piloter le variateur avec un automate de la gamme S7 à travers la liaison PROFINET
    • Localiser et éliminer des défauts
Type Formation distancielle
Durée 21 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien
  • Metteur en service
  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  •  
    • Vue générale des systèmes SINAMICS
    • Unité centrale et composant de puissance
    • Topologie , interconnexion des composants (moteur, codeur)
    • Mise en service avec le logiciel StartDrive
    • Diagnostic, service et alarmes (signalisation LED, fonctions diagnostic via StartDrive)
    • Communication via PROFINET avec un API
    • Mise en œuvre des blocs technologiques:(en vitesse, en position)

Prérequis

  • Avoir participé au TIA-SERV1 ou TIA-PRO1 ou avoir les connaissances équivalentes.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (TIA Portal Step7 Pro, StartDrive)
    • Bancs SINAMIC G120
    • Bancs SINAMIC V90
    • Bancs SINAMIC S210
    • API S7-1500

Downloads

Contact