SIMATIC TIA Portal - S7-1500 system retraining cursus (N-TIAUPG)
- Description
- Dates and Registration
Objectives
- Het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) is de werkomgeving voor de geïntegreerde engineering van alle automatisatiecomponenten - PLC's, HMI en aandrijvingen. In deze training maakt u kennis met de belangrijkste verschillen tussen de SIMATIC S7-300/400 en de SIMATIC S7-1500, tussen de engineering tools SIMATIC Manager en TIA Portal alsook tussen STEP 7 V5.x en STEP 7 in TIA Portal. U leert de mogelijkheden kennen van de configuratie en de geavanceerde programmatie van een SIMATIC S7-1500 PLC met het engineering platform 'TIA Portal'. U kan uw theoretische kennis verdiepen met talrijke oefeningen op een TIA systeemmodel. Dit bestaat uit een SIMATIC S7-1500 PLC, decentrale periferie ET200, een touchpanel, een frequentiesturing en een transportbandmodel.
- Aan het einde van deze cursus kan u:
- Het 'TIA Portal' engineeringplatform efficiënt gebruiken
- De componenten van de SIMATIC S7-1500 PLC configureren en programmeren met de 'TIA Portal'
- De TIA-componenten in bedrijf nemen
Target Group
- Programmeurs
- Configuratie en inbedrijfname
- Servicepersoneel
Content
- De componenten van de engineering tool TIA Portal: SIMATIC STEP 7 en SIMATIC WinCC
- Voorstelling van de SIMATIC S7-1500 hardware
- Configuratie van devices en netwerken uit de SIMATIC S7 systeemfamilie met de SIMATIC S7-1500 als voorbeeld
- Werken met PLC Tag Tables in TIA Portal
- Programmabouwstenen en -editor
- Geavanceerde programmeermogelijkheden met een SIMATIC S7-1500
- Voorstelling van de Structured Control Language (SCL) editor
- Migratie van een SIMATIC STEP 7 V 5.x project naar SIMATIC STEP 7 in het TIA Portal
- Een SIMATIC S7-300/400 programma aanpassen aan de SIMATIC S7-1500
- Storingen zoeken met de TIA Portal tools en het SIMATIC S7-1500 CPU display
- Voorstelling van het SIMATIC WinCC visualisatiesysteem
- Voorstelling van de engineering tool "Startdrive" in combinatie met een aandrijving SINAMICS G120
- Profinet in TIA Portal
- Verdieping van uw verworven kennis aan de hand van praktische oefeningen op een SIMATIC S7-1500 TIA systeemmodel
Prerequisites
- SIMATIC S7-kennis in overeenstemming met de cursus N-S7SYS2, gecombineerd met praktische ervaring.
- U kan de online ingangstest (http://sitrain.automation.siemens.com/sitrain/test/st_pro2/index.html) gebruiken om er zeker van te zijn dat deze cursus aan uw voorkennis beantwoordt.
Note
- Cursusdocumentatie: Engels
- Docent: Nederlands
- Deze training is gebaseerd op de SIMATIC S7-1500 - voor SIMATIC S7-1200 bieden wij u de opleidingen S7-1200B/E aan.
Type
Face-to-face trainingDuration
5 days
Language
nl
Fee
1,600 EUR