My Dashboard


My Profile

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

|
  1. F-WS-DR - Description

Drives in Motion (F-WS-DR)

Objectives

  • Les fonctionnalités motion des PLC SIMATIC augmentent avec chaque version du TIA Portal. Nos CPU SIMATIC S7-1500T sont non seulement des PLC mais aussi des systèmes de motion control à part entière. Le contrôleur SIMATIC S7-1500 standard offre déjà énormément de possibilités et avec le TIA Portal V15.1, vous pouvez désormais programmer le nouvel entraînement SINAMICS S210 dans Startdrive.
  • Le workshop
  • La matinée sera consacrée aux fonctionnalités motion de base et aux nouveaux aspects motion dans TIA Portal V15.1. L’après-midi, nous verrons plus en profondeur les fonctionnalités motion de la T-CPU, telles que le synchronisme et la combinaison avec Safety Integrated. Vous aurez aussi l’opportunité de tout tester à loisir. Une connaissance de base de TIA Portal est indispensable pour participer à cet atelier.
Type Face-to-face training
Duration 1 day La fin de l'atelier est prévue à 16h30.
Language fr

Content

  • Nouveautés Motion
    • Entraînements SINAMICS – focus sur les nouveautés(*)
    • Nouvelles fonctionnalités Motion dans TIA Portal
  • Atelier pratique : basic motion
    • Programmation d’un variateur servo SINAMICS S210
    • Configuration d'un positionnement avec des objets technologiques
    • Configuration d’entrées et sorties rapides
  • Motion : principes de base
    • Présentation de quelques points d’attention importants pour la programmation motion
  • Atelier pratique : advanced motion
    • Utilisation de safety en combinaison avec des objets technologiques
    • Synchronisme entre deux axes
    • Programmation d’un portail XYZ avec pad interpolation

Note

  • L'investissement par atelier est de 195 Euro (htva 21%). Les personnes suivant deux programmes ne payent que 325 Euro (htva 21%) et font dès lors une économie de 65 Euro.

Downloads