Mein Dashboard


Mein Profil

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMATIC WinCC SCADA im TIA Portal (TIA-WCCS)

  • WinCC Professional ist das leistungsfähige SCADA-System im TIA Portal. Wollen Sie Ihr SCADA System modernisieren, warten oder komplett neu erstellen? Besuchen Sie diesen Kurs, der Ihnen dabei hilft, die Grundlagen und erweiterten Funktionen zu erlernen.

Ziele

  • Die SCADA-Funktionalität (Supervisory Control and Data Acquisition) von WinCC im TIA Portal ist für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen konzipiert.
  • Sie lernen, die für Ihr SCADA-System benötigte Oberfläche zu erstellen und zu dynamisieren. Zusätzlich wird Ihnen vermittelt, Meldungen und Werte zu archivieren und die entsprechenden Archive zu konzipieren und zu realisieren. Durch den erlernten, sicheren Umgang mit dem System können Sie die Engineering Phase effektiv nutzen.
  • Nach dem Kurs können Sie:
    • SIMATIC WinCC auf Basis der Engineering-Plattform "TIA Portal" effizient und sicher projektieren
    • SIMATIC WinCC Projekte für den Einsatz im SCADA-Bereich verstehen und editieren
    • Bedienoberfläche optimal gestalten und Bildbausteine gezielt einsetzen
    • Bildnavigation und Benutzerverwaltung erstellen
    • Archivierungskonzepte für Meldungen, Alarme und Messwerte umsetzen
    • gezielt auf Werte aus der SIMATIC S7 zugreifen und diese im Bedien- und Beobachtungssystem (HMI) anzeigen und weiterverarbeiten
    • anwenderdefinierte Skripte erstellen
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache en, fr, nl

Zielgruppe

  • Sie haben die Aufgabe HMI-Projekte zu erstellen oder zu bearbeiten. Egal, ob Sie Anfänger sind oder schon erste Berührungspunkte mit dem Thema HMI hatten, dieser Kurs zeigt Ihnen viel Neues und gibt Ihnen Sicherheit im Umgang mit WinCC Professional im TIA Portal.
    • Programmierer
    • Inbetriebsetzer
    • Projektierer
    • Instandhalter
    • Wartungspersonal
    • Servicepersonal

Inhalte

  • Systemüberblick TIA Portal, SIMATIC WinCC (SCADA)
  • SIMATIC WinCC Projekt anlegen
  • Verbindungsprojektierung zum Automatisierungssystem SIMATIC S7
  • Gestaltung der Bedienoberfläche
  • Grundlagen der Grafikbilderstellung für Bedienen und Beobachten
  • Navigation durch die Anlagenbilder
  • Benutzerverwaltung
  • Meldedarstellung, Meldearchivierung, Meldeprojektierung
  • Variablenarchivierung, Kurvenprojektierung, Kurvendarstellung
  • Kurvendarstellung, Meldedarstellung inklusive Archivierung der Daten in der Datenbank
  • Rezepturen
  • Bildbausteintechnik zur Wiederverwendung und zentraler Änderbarkeit von einmal erstellten Grafikbausteine
  • Hintergrundverarbeitung Global Scripting
  • Vertiefung der Inhalte durch praxisorientierte Übungen am SIMATIC S7-1500 Anlagenmodell

Teilnahmevoraussetzung

  • Grundkenntnisse der Automatisierungstechnik

Hinweise

  • WinCC (TIA Portal) is divided generally into the machine-level area and SCADA systems.
  • This training course will be conducted using SIMATIC WinCC Professional (SCADA system based on TIA Portal). In the course, you will work with a WinCC Professional single-user system that communicates with a SIMATIC S7-1500.
  • For SIMATIC WinCC Comfort and SIMATIC WinCC Advanced (both products are based on TIA Portal), we offer the courses TIA-WCCM and TIA-WCCM2.
  • For SIMATIC WinCC V7.x (SCADA system), we offer the system course ST-BWINCCS as well as the advanced course ST-WINOND.
  • For additional courses on SIMATIC WinCC V7.x, visit our Learning Path "SIMATIC WinCC V7.x".

Downloads

Kontakt