Mein Dashboard

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SINAMICS DCM - Mise en service et Maintenance (DR-DCM-PM)

Ziele

  • Le cours est destiné au personnel de mise en service et de maintenance, qui est chargé de réaliser une configuration avec SINAMICS DCM (6RA80), ainsi que d'exécuter une mise en service.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Mise en service et maintenance.

Inhalte

  • Présentation de la gamme SINAMICS DCM
  • Configuration et raccordement d'un entraînement SINAMICS DCM
  • Mise en service de base via AOP30
  • Mise en service de base via PC avec le logiciel de configuration STARTER
  • Commande via PC avec le Tableau de commande
  • Commande via l'interface TOR et analogique
  • Commande via PROFIBUS
  • Traitement des données
  • Diagnostic

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissance de base des entraînements.
  • La connaissance de SIMOREG DC MASTER (6RA70) et SINAMICS est un avantage.

Hinweise

  • Documentation de cours : anglais ou allemand
  • Instructeur : francophone
  • Les thèmes sont illustrés par des exercices avec un redresseur à courant continu SINAMICS DCM et un moteur (inclusif PC).

Downloads

Kontakt