Mein Dashboard


Mein Profil

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

|
  1. LXP Belgium
  2. Industrial Communication
  3. PROFINET
  4. IK-PN-B - Beschreibung

PROFINET IO - Basics (FR) (IK-PN-B)

Ziele

  • Le cours est destiné aux participants qui ont une bonne formation technique et qui doivent assumer des tâches de conception, de réalisation de projets, de programmation et de mise en service, et qui veulent programmer un réseau Profinet avec un S7-300 ou S7-400 comme maître.
Typ Präsenztraining
Dauer 1 Tag
Sprache fr

Zielgruppe

  • Maintenance, mise en service et réalisation de projets.

Inhalte

  • Concept Ethernet (adresses MAC, IP, physique du bus,...)
  • Comparaison entre PROFIBUS / PROFINET IO (RT (temps réel) - IRT (temps réel isochrone)
  • Aperçu Profinet et structure des réseaux
  • Configuration de Profinet IO dans STEP7
  • Intégration Profibus DP dans Profinet IO
  • Diagnostic dans le logiciel STEP7

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissance de la matière vue dans les cours système S7 partie 1 (F-S7SYS1) et partie 2 (F-S7SYS2).

Hinweise

  • Documentation : anglais / allemand
  • Instructeur : francophone

Downloads

Kontakt