Mein Dashboard

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMATIC TIA Portail WinCC SCADA (TIA-WCCS)

Ziele

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue l'environnement d'ingénierie intégrée avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. La fonctionnalité SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) de WinCC est conçue pour la visualisation et la commande de processus, de machines et d'usines.
  • Le cours est basé sur les possibilités actuelles de WinCC SCADA en TIA Portal.
  • Vous apprendrez comment créer et dynamiser l'interface requise. On vous montrera également comment archiver des messages et des valeurs de process et comment concevoir et implémenter les enregistrements appropriés
  • Après avoir appris à utiliser le système avec aisance, vous pourrez optimiser la phase ingénierie
  • Le contenu du cours est supporté par des exercices pratiques sur un modèle d'installation. Il comprend l'automate programmable SIMATIC S7 (PLC) et différentes stations d'Interfaces Homme Machine (IHM).
  • Après avoir suivi le cours, vous serez en mesure de :
    • Utiliser SIMATIC WinCC sur base d'une plateforme d'ingénierie "TIA Portal" efficacement et de manière fiable
    • Comprendre et rédiger des projets SIMATIC WinCC de type SCADA
    • Structurer de manière optimale l'interface opérateur
    • Implémenter des concepts d'archivage de messages, alarmes et valeurs mesurées
    • Accéder à des valeurs de manière sélective dans le SIMATIC S7 et afficher et développer ces valeurs dans le système IHM.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Programmeurs
  • Ingénieurs de mise en service, ingénieurs de configuration
  • Personnel de service

Inhalte

  • Vue d'ensemble du système TIA Portal, SIMATIC WinCC (SCADA)
  • Création d'un projet SIMATIC WinCC
  • Configuration de la connexion au système d'automatisation SIMATIC S7
  • Structuration de l'interface opérateur
    • Principes de base de la création de visualisations graphiques pour Interfaces Homme Machine
    • Navigation au-travers des vues de process
  • Gestion des utilisateurs
  • Configuration de messages et affichage et archivage de ceux-ci
  • Configuration d'archivage de variables et configuration de courbes
  • Recettes
  • Blocs d'affichage réutilisables et modification centralisée de ceux-ci
  • Gestion en arrière-plan avec Global Script
  • Renforcement du contenu au moyen d'exercices pratiques sur un modèle TIA

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissance de base des techniques d'automatisation
  • Vous pouvez utiliser le test d'entrée sur le lien http://sitrain.automation.siemens.com/sitrain/test/st_hmi/index.html pour vous assurer que le cours que vous avez choisi correspond à votre niveau d'aptitude

Hinweise

  • Dans ce cours, vous travaillerez avec SIMATIC WinCC basé sur TIA Portal
  • Documentation de cours : anglais
  • Instructeur : francophone

Downloads

Kontakt