Mein Dashboard

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

Conduite des procédés révolutionnaire : SIMATIC PCS neo (WS-PCSNEO)

  • Pour garder votre avance concurrentielle dans l’industrie des procédés, vous avez besoin d'un système de contrôle capable de répondre à des exigences sans cesse plus élevées. C’est dans cette optique que nous avons conçu SIMATIC PCS neo, pour vous aider à relever ce défi avec brio, aujourd’hui et demain. Pourquoi penser « neo » ? Et que vous offre exactement ce système à la pointe de l'innovation ? Réponses dans cet atelier.

Ziele

  • Nous commencerons par cette question : en quoi le développement de SIMATICS PCS neo, notre système de conduite des procédés totalement basé sur le web, était-il un must ? Nous plongerons ensuite dans la pratique pour découvrir les quatre avantages fondamentaux de SIMATIC PCS neo : l’accès système, l’utilisation intuitive, la collaboration et la scalabilité. Vous pourrez ainsi constater par vous-même les similitudes et les différences entre SIMATICS PCS neo et SIMATIC PCS 7. Une connaissance de base de SIMATIC PCS 7 est donc nécessaire. Vous aurez ensuite l’occasion de vous familiariser avec la base de données orientée objet et avec les possibilités d'automatisation modulaire via Module Type Package.
Typ Präsenztraining
Dauer 1 Tag
Sprache fr

Inhalte

  • SIMATIC PCS neo : introduction
    • Qu’est-ce que SIMATICS PCS neo ?
    • Pourquoi ce nouveau système de contrôle distribué ?
  • Exercices pratiques : les quatre éléments fondamentaux de SIMATICS PCS neo
    • Accès système (+ sécurité) : accès rapide et sécurisé au système
    • Utilisation intuitive : basée sur le web, pour une facilité d’emploi et une efficacité hors pair
    • Collaboration : basée sur le web, pour le travail collaboratif sur l’ingénierie et les opérations
    • Évolutivité : un maximum de modularité, des petits modules de proces aux unités de fabrication à l’échelle mondiale
  • Exercices pratiques : base de données orientée objet
    • La base de données orientée objet de SIMATICS PCS neo dans la pratique
  • Exercices pratiques : automatisation modulaire
    • L’automatisation modulaire via Module Type Package dans la pratique

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissance de SIMATIC PCS 7 est nécessaire.

Hinweise

  • Si vous combinez deux ateliers, vous réalisez une économie de 75 euros et payez 355 euros (hors TVA de 21%).

Downloads

Kontakt