Mein Dashboard


Mein Profil

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMOTION cours maintenance (FX-SMO-DG)

Ziele

  • Une panne imprévue des machines de production peut coûter cher. Pendant ce cours vous apprendrez à vous servir du système d'automatisation SIMOTION D et le système de drive SINAMICS S120 en cas de panne. Le participant sera en mesure de résoudre les pannes plus vite ainsi que de faire de petites modifications au programme de drive, réalisant ainsi un gain de temps et d'argent. Des excercices seront fait sur un système SIMOTION D, SINAMICS S120 Booksize, SIMATIC ET200S et SIMATIC TP 177 avec WinCC flexible.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Personnel de mise en service et maintenance

Inhalte

  • Vue générale des parties SIMOTION et SINAMICS S120
  • Système Engineering SCOUT et le tool de mise en service intégré STARTER
  • Structure d'un projet SIMOTION
  • Mise en service de connections online via PROFIBUS et PROFINET
  • Objets Drive, composants et topologie
  • Travailler avec la carte CF: structure et back-ups des fichiers
  • Diagnostic avec SCOUT et le IT webbrowser de SIMOTION
  • Aperçu des paramètres à des fins de maintenance
  • Changements relatif à la maintenance
  • Diagnostic et remplacement des modules, moteurs, encoders, câbles et HMI
  • Analyse des alarmes et signaux de drive
  • Fonctions de maintenance : trace, fonctions de mesure
  • PExcercices pratiques sur appareils d'entraînement

Teilnahmevoraussetzung

  • Notions de base sur l'automatisation et les drives

Hinweise

  • Documentation de cours : anglais
  • Instructeur : francophone
  • Les parties mise en réseau et programmation sont vues dans les cours:
    • SINAMICS S120 Mise en réseau: F-SN-S120
    • SIMOTION Mise en réseau: F-SMO-SYS

Downloads