Seite drucken

SIMATIC WinCC Flexible - Cours système 2 (ST-WCCFSY2)

  • Beschreibung
  • Termine und Anmeldung

Ziele

  • Cette formation est destinée aux utilisateurs qui veulent exploiter la fonctionnalité avancée de WinCC Flexible et les options de WinCC Flexible. Tous les thèmes sont approfondis à l'aide d'exercicespratiques sur un modèle d'installation qui consiste en une station SIMATIC S7-300 et une station d'ingénierie WinCC Flexible. Cette formation vous permettra d'utiliser WinCC Flexible et ses options de manière optimale.

Zielgruppe

  • Programmeurs
  • Ingénieurs de mise en service
  • Personnel de maintenance

Inhalte

  • WinCC Flexible / Option Sm@rtAccess : des concepts Client/Serveur permettant l'opération décentralisée et l'échange de données entre des stations IHM
  • WinCC Flexible / Option Sm@rtService : envoi d'informations maintenance via e-mail et via des pages web, commande à distance d'une station IHM via Internet
  • WinCC Flexible runtime scripting : principes de base de la création et l'intégration de vos propres fonctions système programmables. (La connaissance du langage de programmation VisualBasic Script est requise)
  • Projets WinCC Flexible multilingues
  • WinCC Flexible / Option Audit : se familiariser avec les options pour configurer des stations IHM pour une installation soumise à la validation. (Les notions sur la validation sont requises)
  • Fonctions supplémentaires du système d'alarme : différentes possibilités d'acquittement d'alarmes, et ALARM_S - la procédure par numéro d'alarme -
  • Développement de vues avancé : déplacement d'objets en runtime, simulation de variables...
  • Possibilités avancées pour la commande, multiplexage de variables, structures pour des blocs d'affichage et courbes par tampon

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances correspondant au module F-WCCFSYS1

Hinweise

  • Documentation de cours : anglais
  • Instructeur : néerlandophone

Typ

Präsenztraining

Dauer

2 Tage

Sprache

fr
 
© Siemens AG 2009 - 2025 -
Impressum | Datenschutz | Nutzungsbedingungen | Digital ID