My Dashboard

SITRAIN Customer Support
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Registration Guideline (PDF download)

SINUMERIK Safety Integrated (NC-SAFETY)

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen Kenntnisse für die Projektierung und Inbetriebnahme der Funktionen von Safety Integrated (F-PLC) für die SINUMERIK ONE und Safety integrated (plus) für die SINUMERIK 840D sl. Sie lernen die Auswahl geeigneter Funktionen sowie deren Realisierung und Validierung.

Objectives

  • Dieser Kurs vermittelt die Handhabung der Sicherheitsfunktionen von SINUMERK Safety Integrated (F-PLC). Diese Safety-Variante unter Verwendung der F-PLC wird bei der SINUMERIK ONE benötigt, kann aber auch schon bei der SINUMERIK 840D sl eingesetzt werden. Die PLC wird dabei mit dem TIA Portal konfiguriert und programmiert.
  • Sie lernen die Anwendung der unterschiedlichen Sicherheitsfunktionen, können sie parametrieren und ihre Ansteuerung programmieren und testen.
  • Im Kurs führen Sie alle Schritte durch, von der Aktivierung, Parametrierung und Programmierung der Funktionen bis hin zum Abnahmetest mit Protokoll. So können Sie die Vorteile von Safety Integrated (F-PLC) optimal für Ihre Werkzeugmaschine nutzen.
Type Face-to-face training
Duration 5 days
Language de

Target Group

  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Servicepersonal

Content

  • Allgemeines zur Sicherheitstechnik und Normen
  • Systemvoraussetzungen
  • TIA Safety für die SINUMERIK F-PLC; Unterschiede S7-300 (840) und S7-1500 (ONE)
  • Beschreibung der sicheren Grundfunktionen
  • Sichere programmierbare Logik in der F-CPU; Abgrenzung zum Safety Integrated (spl)
  • Sichere Kommunikation mit PROFIsafe
  • Sensor/Aktor Einbindung
  • Bremsenmanagment und Teststopp mit SIC/SCC
  • Anpassung der Sicherheitsfunktionen durch Parametrieren der Antriebe und Erstellen des F-Programms
  • Vorgehensweise bei Inbetriebnahme und Fehlersuche
  • Auswertung von Diagnose- und Alarmanzeigen
  • Schaltungsbeispiele für Safety Integrated
  • Abnahmetest
  • Praktische Inbetriebnahme-Übungen an einem SINUMERIK Trainingsgerät

Prerequisites

  • Kenntnisse entsprechend einem der Kurse NC-ONE-COM oder NC-ONE-UP oder NC-84SL-COM (ehemals NC-84SLSIP).
  • Programmierkenntnisse mit TIA Portal entsprechend der Kurse TIA-PRO1 oder TIA-SERV1.

Note

  • Dieser Kurs ist der Nachfolger des Kurses NC-SAF-SIW. Der Inhalt ist vergleichbar und aktualisiert.

Fee

4,375 EUR

Downloads

Contact