Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance PROFINET IO (S7-1200 / S7-1500) (TIA-NET-MA)

  • Cette formation fait suite aux formations maintenance avec SIMATIC TIA-PORTA.
    Elle s'adresse au personnel technique en charge de la maintenance d'installations exploitant le réseaux Profinet.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances Maintenance TIA-PORTAL

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Assurer la maintenance d’un réseau PROFINET et PROFINET IO
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Normalisation des réseaux industriels :
    • Présentation des protocoles transport de données avec les protocoles ISO, TCP/IP et UDP via coupleur de communication et interface intégré PN des CPU's
    • Caractéristiques physiques et logiques d’un réseau PROFINET-IO
    • Contrôle des différents équipements d’un réseau PROFINET : impédance, réflectométrie, longueur des câbles, connecteurs, …
    • Mettre en œuvre et diagnostiquer la périphérie décentralisée : CPU S7-1500 (-F), ET200SP/Eco PN / Pro PN, passerelle PN/PN, Scalance XC2xx/XP2xx,…
    • Exploiter les fonctions de diagnostic disponibles au travers :
  • - De la console de programmation (Field PG) :
  • - Via TIA Portal ¿ configuration matérielle / Topologie (comparaison on/off-line)
  • - Via LED équipements (visu en direct sur l’équipement OU via Webserver avec PG online)
  • - Des outils tels que Proneta…
  • - De l’IHM :
  • - Via Webserver des équipements et Topologie / Tampon de diagnostic
  • - Via Diagnostic Système et Tampon de diagnostic
    • Mise en œuvre du pilotage d’entrées/sorties sur PROFINET-IO
    • Mise en œuvre d’une communication S7 inter-automates
  • Adressage IP :
    • Affectation des noms d’appareil, d’adresse Profisafe
    • Outils logiciels de configuration et de diagnostic
    • Exploiter et mettre en œuvre la remontée des alarmes de diagnostic sur un pupitre opérateur
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation TIA-SERV1 ou être autonome sur TIA Portal est indispensable pour atteindre les objectifs

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (TIA-PORTAL Pro)
    • Automate S7-1500(F)
    • E/S décentralisées type ET200SP, Pro PN
    • Scalance XC208

Prix

835 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact