SIMATIC TIA Portal Strukturiertes Programmieren (WT-TIAPROA)
- Description
- Dates and Registration
Objectives
- Das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bildet die Arbeitsumgebung für ein durchgängiges Engineering mit SIMATIC STEP 7 und SIMATIC WinCC.
- Steuerungsprozesse findet man heute überall - sie in den Griff zu bekommen und transparent zu machen, ist Aufgabe der Programmierer und Projektierer. Was macht ein gutes Programm aus? Auf diese und viele andere Fragen finden Sie in diesem interaktiven Lernprogramm eine Antwort. Wir vermitteln wir Ihnen die Grundsätze strukturierter Programmierung. Je nach Kenntnisstand beträgt die Lernzeit 4 bis 6 Stunden.
- Die Bestellung des WBTs erfolgt direkt im Internet. Unmittelbar im Anschluss an die Auslösung der Bestellung ist dieses Lernprogramm ein Jahr lang in der persönlichen Lernumgebung des Bestellers freigeschaltet.
Target Group
- Programmierer
- Inbetriebsetzer, Projektierer
Content
- Grundlagen der Programmierung
- Von den Anforderungen zum Programmcode
- Strukturierung von Programmen
- Strukturierung der Anlagenbezeichnungen
- Datenverwaltung mit Datenbausteinen
- Einführung in die Programmierung der SIMATIC S7
- Einsatz der Programmiersprache FUP/KOP/AWL
- Einsatz der Programmiersprache SCL
- Einsatz der Programmiersprache GRAPH
Participant Prerequirements
- Grundkenntnisse der Automatisierungstechnik
- PC mit mindestens:
- Intel Pentium Prozessor mit 128 MB RAM
- Grafikkarte mit 800 x 600 Pixel bei True Color
- VGA-Monitor
- Microsoft Windows 95, 98, NT 4.0, 2000 oder XP
- Microsoft Internet Explorer 5.x
- Flash Player
- Internetanschluss
- Software der Gewährleistungsklasse A
Note
- Bestellungen über WBTs sind nicht stornierbar. Danke für Ihr Verständnis.
Type
E-LearningDuration
6 hours
Language
de