PROFINET mit Industrial Ethernet im TIA Portal (IK-TIAPN)
- Description
- Dates and Registration
Objectives
- Lernen Sie von Siemens, als Mitglied der PROFIBUS Nutzer Organisation (PNO), das zukunftsweisende PROFINET als den offenen Industrial Ethernet - Standard für die Automatisierung kennen.
- Anhand von SIMATIC NET Komponenten lernen Sie ein PROFINET Netz schnell und effektiv zu parametrieren, in Betrieb zu nehmen und Störungen zu beseitigen.
- Das erworbene theoretische Wissen vertiefen Sie durch viele praktische Übungen.
- Dieser Blended-Learning-Kurs kombiniert Web Based Training im Internet mit einem 4-tägigen Präsenzkurs. Sie erhalten zur Nachbereitung des Präsenzteils die WBT "Industrial Ethernet". Durch Einsatz dieser Lernmedien steigern Sie Ihren persönlichen Lernerfolg im Präsenzkurs
Target Group
- Programmierer
- Inbetriebsetzer
- Projektierer
- Instandhalter
- Wartungspersonal
- Servicepersonal
- Bediener
Content
- Grundlagen Industrial Ethernet
- Grundlagen PROFINETIO, RT&IRT
- PROFINET IO mit Projektierung und Programmierung
- Inbetriebnahme der Medienredundanz
- Anlagenweites Engineering & Diagnose im TIA Portal
- Vorstellung der integrierten Web-Dienste auf den PROFINET Geräten
- Einsatz und Projektierung von Shared Device
- Parametrierung und Anwendungen des I-Device
- Netzübergänge (PN/PN-Koppler)
- Daten Kommunikation Controller / Controller mit:
- einer S7-Verbindung mit den S7-Kommunikationsbausteinen, PUT/GET, BSEND/BRECEIVE
- Ethernet Verbindungen (ISO on TCP, TCP, UDP) mit den T-Kommunikationsbausteinen, T-SEND/T-RECEIVE
- Umfangreiche praktische Beispiele mit Übungen
Participant Prerequirements
- SIMATIC S7 Kenntnisse entsprechend TIA-PRO1, TIA-SERV2 oder TIA-SYSUP
- Ihnen steht ein Online-Eingangstest zur Verfügung, mit dem Sie sicherstellen, dass der von Ihnen gewählte Kurs Ihren Kompetenzen entspricht.
Note
- Dieses Training wird auf Basis SIMATIC S7-1500 und der Software SIMATIC STEP 7 auf Basis TIA Portal durchgeführt.
- Für vertiefende Kenntnisse zu den Themen Industrial Security, Industrial WLAN und OPC bieten wir eigene Kurse an unter:
- https://www.sitrain-learning.siemens.com/AT/
Type
Face-to-face trainingDuration
4 days
Language
de