Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Fondamenti per configurazione di reti industriali WiFi 4 (IEEE 802.11n) (SIE-IWLAN4-CFG)

  • Nel contesto dell’Industria 4.0, la connettività non è più un accessorio: è un’infrastruttura critica. Collegare PLC, HMI, AGV, sistemi di supervisione o macchine remote tramite rete wireless richiede competenze specifiche, soprattutto quando parliamo di ambienti industriali con interferenze, strutture metalliche e requisiti di continuità operativa elevati. In questo scenario si inseriscono gli SCALANCE Wireless di Siemens con standard WiFi 4 (IEEE 802.11n), progettati specificamente per rispondere alle esigenze dell’ambiente industriale. I partecipanti comprenderanno come configurare correttamente gli SCALANCE W, comprendendone la logica di funzionamento e il ruolo all’interno di un’architettura di rete industriale, con particolare focus all’integrazione sicura alle reti IT e OT. Al termine del percorso, la configurazione di uno SCALANCE non sarà solo una procedura da seguire, ma un’attività consapevole

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • configurare Access Point e Client SCALANCE W
    • impostare correttamente parametri di sicurezza (WPA2/WPA3, gestione accessi)
    • integrare i dispositivi all’interno di reti PROFINET e infrastrutture OT
    • diagnosticare problemi di comunicazione e ottimizzare le performance radio
Tipologia Formazione online
Durata 3 ore
Lingua it

Gruppo target

  •  
    • System integrator
    • Costruttori di macchine
    • Utilizzatori
    • Tecnici IT

Contenuti del corso

  •  
    • Accensione del dispositivo: configurazione iniziale tramite wizard
    • Parametri fondamentali: frequenze e canali, antenne, guadagno
    • Verifica dela comunicazione AP-Client tramite Spectrum Analyzer integrato; interpretazione dei valori
    • Roaming tra più Access Point (SSID, gestione tempi, …)
    • Comunicazione sicura tramite certificati
    • Integrazione con reti di comunicazioni esistenti (PROFINET, TCP/IP, …)
    • iPCF: fast roaming e PROFINET
    • Gestione RCoax
    • Valutazione dei timeout sui dispositivi di automazione (F-Monitoring time, timeout PROFINET, …)
    • Analisi del sistema in caso di problemi di comunicazione
    • Best practice per installazione e configurazione (distanze, ostacoli, presenza di dispositivi ad elevate prestazioni)
    • Backup e ripristino del dispositivo tramite tools (SINEC PNI, TIA Portal, …)

Prerequisiti partecipante

  • Nessun requisito richiesto.

Download

Contatto