Obsługa klienta SITRAIN
e-mail:

Przewodnik rejestracji na szkolenia

Projektowanie systemów wizualizacji SCADA SIMATIC WinCC Professional (TIA-WCCS)

  • SIMATIC WinCC w Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) jest częścią nowej koncepcji zintegrowanego inżynieringu, która oferuje jednolite środowisko projektowe do programowania i konfiguracji rozwiązań sterowania, wizualizacji i napędów.

Cel szkolenia

  • WinCC w TIA Portal jest oprogramowaniem do wszystkich aplikacji HMI począwszy od najprostszych rozwiązań sterowania z panelami Basic aż do aplikacji SCADA na wieloużytkownikowych systemach bazujących na komputerach PC. Zatem w porównaniu z poprzednim produktem (SIMATIC WinCC ) zakres możliwych rozwiązań znacząco wzrósł.
  • Kurs jest oparty na aktualnych możliwościach WinCC SCADA w TIA Portal.
  • Szkolenie dostarcza wiedzy na temat sposobów tworzenia ekranów wizualizacji procesów, możliwości archiwizacji danych, raportowania oraz opcji dodatkowych.
  • Umiejętności nabywane podczas kursu:
  • umiejętność pracy w narzędziu SIMATIC WinCC Professional
  • umiejętność edycji i tworzenia nowych wizualizacji w oparciu o systemy SCADA
  • nabycie zdolności projektowania czytelnych dla użytkownika interfejsów obsługi
  • umiejętność tworzenia archiwum zmiennych procesowych, alarmów itp.
  • umiejętność tworzenia powiązań między systemem wizualizacji a systemami automatyki SIMATIC S7.
Rodzaj Szkolenie stacjonarne
Czas trwania 5 dni Czas trwania: 5 dni
Język pl

Grupa docelowa

  • Twoim zadaniem będzie tworzenie i/lub edycja projektów HMI. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy już zetknąłeś się z tematem HMI, ten kurs dostarczy Ci nowych informacji, dzięki którym będziesz mógł pewnie pracować z WinCC Professional w portalu TIA.
  • Programiści
  • Inżynierowie ds. rozruchu
  • Inżynierowie ds. konfiguracji
  • Personel Służb Utrzymania Ruchu
  • Personel serwisowy
  • Operatorzy

Opis szkolenia

  • Wersja: WinCC V19
  • Wprowadzenie do systemu TIA Portal SIMATIC WinCC (SCADA)
  • Tworzenie projektu SIMATIC WinCC
  • Konfigurowanie połączeń z systemem automatyki SIMATIC S7
  • Projektowanie interfejsu użytkownika
  • Podstawy tworzenia ekranów wizualizacji procesu
  • Deklaracja nawigacji w projekcie
  • Zarządzanie użytkownikami
  • Konfiguracja, wyświetlanie, archiwizacja alarmów
  • Rejestrowanie danych, trendy
  • Zapis wartości zmiennych do bazy danych
  • Receptury
  • Tworzenie stacyjek
  • Skrypty globalne
  • Ćwiczenia praktyczne realizowane na zestawie szkoleniowym: SIMATIC S7-1500 SIMATIC STEP 7 (TIA Portal), Panel Comfort TP 700, SIMATIC WinCC (TIA Portal), SINAMICS G120

Wstępne wymagania dla uczestnika

  • Basic knowledge of automation technology

Uwagi

  • WinCC (TIA Portal) is divided generally into the machine-level area and SCADA systems.
  • This training course will be conducted using SIMATIC WinCC Professional (SCADA system based on TIA Portal). In the course, you will work with a WinCC Professional single-user system that communicates with a SIMATIC S7-1500.
  • For SIMATIC WinCC Comfort and SIMATIC WinCC Advanced (both products are based on TIA Portal), we offer the courses TIA-WCCM and TIA-WCCM2.
  • For SIMATIC WinCC V7.x (SCADA system), we offer the system course ST-BWINCCS as well as the advanced course ST-WINOND.
  • For additional courses on SIMATIC WinCC V7.x, visit our Learning Path "SIMATIC WinCC V7.x".

Cena

Cena netto: 4 500 PLN

Downloads

Kontakt