Meu painel

Sitrain - Centro de Treinamento

Contato

Siemens Ltda
Avenida Mutinga, 3800
Pirituba - São Paulo - SP - Brasil
CEP 05110-902
Phone.: 0800 773 73 73
Email:

Manual de inscrição dos treinamentos (PDF download)

|
  1. SITRAIN Brasil Catálogo
  2. Treinamentos on-line
  3. TIA-PRO2_O_NOTURNO - Descrição

Treinamento on-line: SIMATIC Programação 2 no TIA Portal - NOTURNO (TIA-PRO2_O_NOTURNO)

  • Para fornecer o melhor suporte e treinamento possível em seu ambiente de aprendizado pessoal (escritório próprio / escritório doméstico), implementamos cursos selecionados como treinamentos on-line digitais para você. Fornecemos palestras de teoria ao vivo de nossos especialistas, que transmitem o conteúdo do curso descrito nos objetivos de aprendizado de maneira prática e abrangente, utilizando nosso ambiente virtual de exercícios para exercícios práticos (PLC Sim). Nossos instrutores também estão disponíveis a qualquer momento durante seus exercícios práticos individuais para perguntas detalhadas e discussões técnicas. O TIA Portal forma o ambiente de trabalho para a engenharia integrada com o SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC. A segunda parte do treinamento de programação do SIMATIC TIA Portal baseia-se no conhecimento do Portal TIA obtido no curso de programação 1 do SIMATIC S7 TIA Portal, incluindo STEP 7, SIMATIC S7, HMI e PROFINET IO. Você expandirá seu conhecimento sobre operações complexas e obterá uma introdução nas listas de instruções da linguagem de programação (STL), Linguagem de Controle Estruturado (SCL). Com base nisso, você aprenderá como exibir mensagens no sistema de controle e monitoramento do operador (IHM). Graças ao conhecimento transmitido, você obterá novos ímpetos e idéias para uma programação eficiente de CLPs.

Objetivos

  • Depois de participar do curso, você pode fazer o seguinte:
    • Compreender a interação dos componentes TIA
    • Aplicar métodos clássicos de desenvolvimento de programas
    • Resolver tarefas abrangentes de programação
    • Programe funções avançadas, como endereçamento indireto no STEP 7.
    • Implementar a administração de dados com o sistema de automação SIMATIC S7
    • Aplicar blocos do sistema junto com os blocos da biblioteca padrão STEP 7
    • Programe tratamento e avaliação de erros de software clássicos
    • Configurar alarmes do sistema de controle e monitoramento do operador (IHM)
  • Você aprofundará seu conhecimento teórico por meio de vários exercícios orientados para a prática em nosso ambiente virtual de exercícios (PLC Sim) em um modelo de planta TIA.
Tipo Treinamento a Distância (E-learning Síncrono / Ao Vivo)
Duração 10 dias O treinamento terá uma carga horária de 30 Horas online. Início as 19:00h e término as 22:00h. (c/ Interv. de 15min). em 10 dias úteis (2 semanas)
Idioma pt

Grupo alvo

  •  
    • Programadores
      Engenheiros de comissionamento
      Equipe de engenharia

Conteúdo

  • Ferramentas para criação de programas (por exemplo, estructogramas)
  • Processamento de valor analógico
  • Funções, Blocos de Funções e Mult-Instance usando temporizadores/ contadores do tipo IEC como exemplo (International Electrotechnical Commission)
  • Comandos de saltos e operações com acumulador
  • Endereçamento indireto
  • Tratamento e avaliação de erros de software com blocos de organização de erros (OBs)
  • Avaliação de dados de diagnóstico
  • Solução de problemas e alarmes com um dispositivo IHM (Touchpanel)
  • Consolidação do conteúdo através de exercícios orientados para a prática no ambiente virtual de exercícios.

Pré-requisitos

  • Conhecimento SIMATIC S7 correspondente ao TIA-PRO1 e experiência prática no uso do conhecimento.
  • Requisitos técnicos:
    • Para este treinamento, você precisará de um computador com Windows 7 ou superior, Windows 10 e uma conexão estável à Internet. Recomendamos uma taxa de transferência de dados de 15 Mbit / s.
    • O computador deverá ter a configuração de Hardware mínima:
      Processador i5;
      8 GB de memória RAM;
      250GB HD SSD.

Observações

  •  
    • O usuário deverá realizar o cadastro no site:
      https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=pt-BR
      Pois todos os Downloads de softwares somente são passíveis de execução com esse cadastro.
    • Para realizar o download do software o usuário deve seguir as orientações do documento encontrado no link abaixo:
      https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758060
    • Será necessário o download de todos os arquivos encontrados na opção DVD1 (DVD_1.001, DVD_1.002, DVD_1.003, DVD_1.004, DVD_1.exe) do "TRIAL Download STEP 7 Basic/Professional and WinCC Basic/Comfort/Advanced" encontrado no link abaixo:
      https://support.industry.siemens.com/cs/document/109761045
    • Na instalação as opções: Step 7 Professional e WinCC Advanced devem ser selecionadas.
      Também no link: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109761045
    • O usuário precisará realizar o download e instalação do arquivo encontrados na opção "TRIAL Download STEP 7 PLCSIM" (SIMATIC_S7PLCSIM_V15_1.exe). Para realizar a instalação dos softwares, após o download de todos os arquivos, colocar todos os arquivos correspondentes à mesma instalação (DVD_1.001, DVD_1.002, DVD_1.003, DVD_1.004, DVD_1.exe) em um mesmo diretório e rodar o executável. Para o PLCSIM, basta realizar o download do arquivo "SIMATIC_S7PLCSIM_V15_1.exe" e rodar o executável.

    • Para um melhor aproveitamento e conforto, recomenda-se que seja utilizado dois monitores durante o treinamento. Ou, poderá ser utilizado um monitor (para execução dos exercícios) mais um tablet para acompanhamento das apresentações do instrutor.

Downloads

Contato