Mein Dashboard


Mein Profil

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

Set CEM System Übersicht (SC-G-CEMS)

  • Die Kursteilnehmer konfigurieren die Analysatoren mit Hilfe des Frontpanel-Displays. Dieser Kurs deckt die Hardware und Software der einzelnen Analysatoren ab und behandelt auch die Probensysteme, die mit den einzelnen Analysatoren verbunden sind, sowie die Probensysteme, die in CEMS-Anwendungen verwendet werden.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Servicepersonal
  • Projektleiter, Mitglieder von Projektteams
  • Inbetriebnahmetechniker, Konfigurationsingenieure
  • Bediener, Anwender
  • Technischer Vertrieb und Beratung

Inhalte

  • Inbetriebnahme und Betrieb der kontinuierlichen Gasanalysatoren (CGA) in kontinuierlichen
  • Emissionsüberwachungssystemen (CEMS)
  • Diagnostik
  • Verschiedene Typen von Sauerstoffzellen / Verschiedene Typen von Set CEMs
  • Messung mit der UV - Zelle
  • Infrarot-Absorption
  • NDIR-Prinzip & Probenvorbereitung / Details zum Probenaufbereitungssystem
  • Grundlagen zu den Vorschriften: z.B. QAL1 nach EN 15267
  • Grundlagen zum LOGO! Modul (Kleinsteuerung)
  • Inbetriebnahme eines Sets CEMs
  • Wie Sie Ersatzteile finden

Teilnahmevoraussetzung

  • Diese Schulung richtet sich an fortgeschrittene Techniker.

    • Grundkenntnisse über CGAs und Probenaufbereitungssysteme sind erforderlich

Downloads

Kontakt