My Dashboard


My Profile

Yhteystiedot :

Tarvonsalmenkatu 19, Espoo

Derby Business park


Koulutuspäällikkö:

Mr. Jari Rintala

Puh. +358 (10) 511 3794


Asiakaspalvelukeskus

Puh. +385 (10= 511 3100


Email:

|
  1. Siemens teollisuuden koulutus
  2. TIA-PORTAL
  3. TIA-PRO1 - Description

TIA-S7-1500-Programming 1, peruskurssi (TIA-PRO1)

  • Tämä on peruskurssi henkilöille, jotka tarvitsevat tiedot S7-1500-automaatiojärjestelmästä ja sen suunnitteluohjelmasta TIA Portal. Kurssi aloittaa TIA-ohjelmoijan koulutuspolun PRO1->PRO2->TIA-Proexp
Type Face-to-face training
Duration 5 days
Language fi

Target Group

  • Kurssi sopii suunnittelijoille ja ohjelman tekijöille, mutta myös käyttöönotto- ja kunnossapitohenkilöille.
  • Saat kattavan ja laadukaan koulutuksen TIA-Portaali ohjelmiston käyttöön, Siemens logiikoihin ja logiikkaohjelmointiin. Samalla tutuiksi tulevat myös vianpaikannus ja varmuuskopiot. Kurssille voi tulla ilman ennakkotietoja logiikkaohjelmoinnista, perustiedot automaatiosta riittää. TIA on kuitenkin niin kattava kokonaisuus, että kurssi tarjoaa runsaasti hyötyjä ja sisältöä, vaikka ohjelmointi sinänsä olisi tuttua ja tarkoitus on nyt vain erikoistua Siemens järjestelmiin.
  • Jos osaat jo Siemens S7-Manager ohjelman käytön sekä 300/400 logiikoiden rakenteen hyvin, tämä ei ole sinulle vaan silloin ensimmäinen TIA-kurssisi on TIA-S7-1500 Päivityskurssi.

Content

  •  
    • Yleiskuva Simatic-S7-automaatiolaitteista
    • TIA Portal komponentit: Step 7, WinCC ja Startdrive
    • Simatic S7-1500-laitteiden ja verkkojen konfigurointi
    • Ohjelmankierto ja prosessikuva
    • PLC Tagit ja muuttujien monitorointi
    • STEP 7 lohkotyypit ja ohjelman rakenne
    • Binääriset ja digitaaliset operaatiot
    • Parametroitavat, IEC-standardinmukaiset lohkot
    • Tiedostoyksiköt ja tiedon hallinta
    • Organisaatioyksiköt
    • Testityökalut ja vianetsintä (Trace)
    • Profinet-väylän perusteet ja parametrointi (ET200SP)
    • Ohjelman dokumentointi ja tallennus
    • Optio: StartDrive-työkalun esittely ja G120 perusteet

Prerequisites

  • Perustiedot automaatiosta

Note

  • Kurssimateriaali on englanniksi ja jaetaan sähköisessä muodossa (pdf). Osallistuja voi tilata tulostetun mapin hintaan 120 € (alv 0 %).
  • Harjoituslaitteet
  • SIMATIC S7-1500
  • Profinet I/O ET200 SP
  • Kuljetin simulaattori
  • PG M6 / TIA Portal Step7 V20
  • Vientivalvonta AL :N / ECCN:N

Downloads

Contact