Mitt dashbord

Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic TIA Portal
  3. TIA-INSTUP - Beskrivning

Simatic TIA Portal uppdatering för underhåll (TIA-INSTUP)

Beskrivning/mål

  • På denna utbildning får du lära dig de viktigaste funktionerna hos Simatic S7-1500 och engineeringverktyget Simatic TIA Portal (Step 7, WinCC, Startdrive) för felsökning och test.
  • Efter genomförd utbildning kommer du att ha lärt dig att:
    • använda "TIA Portal" engineering plattform effektivt för felsökning och testning
    • förstå enkla STEP 7-program
    • utföra firmware updates för komponenterna till SIMATIC S7-1500
    • spara/ta back-up och ladda ner data från CPU, HMI Panel och Sinamics G120
Typ Utbildning
Antal dagar 4 dagar
Språk sv

Målgrupp

  • Denna utbildning passar exempelvis operatörer eller underhållspersonal som jobbat med felsökning, etc i Simatic Step 7 v. 5.4/5.5 och nu ska börja jobba med felsökning och enklare programändringar i Simatic TIA Portal.

Innehåll

  • Introduktion till engineeringvertygen Simatic TIA Portal: Simatic Step 7 and Simatic WinCC
  • Presentation av Simatic S7-1500 hårdvara
  • Spara/ta back up, ladda ner, arkivera data från CPU, Touch Panel och Sinamic G120
  • Introduktion till PLC-programmering
  • Commissioning av enheter och Profinet nätverk inom Simatic S7 system familjen
  • Felsökning med Simatic TIA Portal verktyg och Simatic S7-1500 CPU-Display
  • Presentation av Simatic WinCC
  • Presentation av engineeringverktyget Startdrive med anslutning av en Sinamics G120 drive
  • Djupare förståelse av innehållet genom praktiska övningsuppgifter på vår utbildningsutrustning med Simatic S7-1500

Förkunskaper

  • Erfarenhet av STEP7 motsvarande utbildningen Simatic step 7 service (ST-SERV1)

Övrig information

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska övningar genomförs på Simatic S7-1500-system tillsammans med ET 200SP I/O och Comfort Panel samt Sinamics G120.

Nedladdningar

Kontakt