Mein Dashboard


Mein Profil

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMATIC S7 System course part 2 (ST-S7SYS2)

Ziele

  • Der Kurs richtet sich an Teilnehmer mit technischer Ausbildung, die mit Installations-, Projektierungs- und Inbetriebnahmeaufgaben betraut sind. Die im Kurs ST-S7SYS1 erworbenen Kenntnisse werden ergänzt, so dass der Teilnehmer in der Lage ist, umfassende Programme selbst zu entwickeln und in Betrieb zu nehmen.
  • Dieses Modul kann mit dem maßgeschneiderten Praktikum ST-S7PRAC2 ergänzt werden.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage
Sprache en

Zielgruppe

  • Inbetriebnehmer und Projektrealisierer

Inhalte

  • Parameter, Variablen und Struktur in Bausteinen
  • Anlaufverhalten der S7-SPS
  • Programmierung parametrierbarer Bausteine mit oder ohne Instanz- oder Multiinstanz-Datenbaustein
  • Instanz- und Multiinstanz-DBs, globale Datenbausteine und User Defined Types (UDTs)
  • Programmerstellung mit einem Texteditor und Schutzattributen
  • Konfiguration und Parametrierung von CPU und Peripherie
  • Analogewertverarbeitung
  • Alarmgesteuerte, zeitgesteuerte und fehlergesteuerte Programmbearbeitung
  • MPI-Kommunikation und Einführung PROFIBUS DP

Teilnahmevoraussetzung

  • Beherrschung des Inhalts des Kurses ST-S7SYS1

Hinweise

  • Alle Themen werden anhand von Übungen mit einem Programmiergerät und einer SPS in Verbindung mit einem Förderband als Übungsmodell verdeutlicht.
    • Verwendete Hardware: S7-300 / S7-400
    • Verwendete Software: Step 7 V5.x classic

Downloads

Kontakt