PROFIBUS-DP Systemkurs (IK-PBSYS)
- Beschreibung
- Termine und Anmeldung
Ziele
- Der Kurs vermittelt die wichtigsten theoretischen Grundlagen der PROFIBUS Protokolle und Dienste. Sie erlernen den Umgang mit den gängigen Tools für Inbetriebnahme, Service, Test und Diagnose.
- Lernen Sie von Siemens als Marktführer für PROFIBUS-Anwendungen die Möglichkeiten des Aufbaus von PROFIBUS-Netzen (Netzkomponenten RS 485, LWL) kennen! Durch zahlreiche praktische Übungen an SIMATIC S7-Geräten mit HMI-Komponenten werden Sie Ihr theoretisches Wissen festigen.
- Sie sind nach diesem praxisorientierten Kurs in der Lage, ein PROFIBUS DP Netzwerk zu installieren und zu optimieren und Sie lernen Schritt für Schritt, wie Sie Fehler schnell eingrenzen und beheben können.
- Dieser Blended-Learning-Kurs kombiniert Web Based Training im Internet mit einem 3-tägigen Präsenzkurs. Sie erhalten zur Nachbereitung des Präsenzteils die beiden WBT "PROFIBUS". Durch Einsatz dieser Lernmedien steigern Sie Ihren persönlichen Lernerfolg im Präsenzkurs.
Zielgruppe
- Programmierer
- Inbetriebsetzer
- Projektierer
- Instandhalter
- Wartungspersonal
- Servicepersonal
Inhalte
- PROFIBUS-Grundlagen gemäß EN50170/IEC 61158
- PROFIBUS-Geräte und Netzkomponentenübersicht
- Stecker, Werkzeuge, Verlegung
- Messungen mit dem BT200
- PROFIBUS Diagnose
- Anbindung eines HMI-Gerätes an PROFIBUS
- Störungssuche und Störungsbeseitigung
Teilnahmevoraussetzung
- SIMATIC S7-Kenntnisse entsprechend ST-PRO2 oder ST-SERV2
- Ihnen steht ein Online-Eingangstest zur Verfügung, mit dem Sie sicherstellen, dass der von Ihnen gewählte Kurs Ihren Kompetenzen entspricht.
Hinweise
- In diesem Kurs arbeiten Sie mit der SIMATIC STEP 7 V5.x Software.
Typ
PräsenztrainingDauer
3 Tage
Sprache
de