Mein Dashboard


Mein Profil

Kundenberatung
Tel.: +43 (0)51707 23797
Fax: +43 (0)51707-59192
E-Mail:

Highlights - SICAM Control Applications (Vom Dynamic Load Management zum Microgridcontroller) - Virtual Training (MG-SICAP)

Ziele

  • Was generell sind SICAM Applications?
  • Welche gibt es und was ist deren Aufgabe?
  • Kurzeinführung in …
  • 1) Microgrid Controller (MGC)
  • 2) PV Plant Controller (PPC)
  • 3) Fast Load Shedding Controller (LSC)
  • 4) Dynamic Load Management (DLM)
Typ Online-Training
Dauer 1 Tag
Sprache de

Zielgruppe

  • Vertriebsmitarbeiter
  • Projektingenieure
  • Manager von technischen Abteilungen

Inhalte

  • Es wird übersichtsartig erklärt wozu die einzelnen Applikationen notwendig sind und welche Funktionen damit abgedeckt werden.

  • Dazu ist es notwendig einige Fragen zu erklären:
    • Was ist ein Microgrid? Warum benötigt man dafür einen Controller?
    • Welche Betriebsmittel können Bestandteil eines Microgrids sein?
    • Was ist Inselbetrieb? Warum benötigt man eine Synchronisierung?
    • Wozu benötigt man einen PV Plant Controller?
    • Wann und warum müssen elektrische Lasten schnell abgeschaltet werden? Was benötigt man dazu?
    • Wieso benötigen EV Ladestationen eine besondere Steuerung?

  • Und vieles mehr....

Teilnahmevoraussetzung

  • Elektrotechnisches Grundwissen

Hinweise


  • Dieses Seminar ist ebenfalls als FACE-TO-FACE Training buchbar.

  • KONTAKT
  • Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Power Academy Vienna
  • power-academy.at@siemens.com
  • Fr. Monika Schuecker
  • monika.schuecker@siemens.com
  • +43 51707 31143

Downloads

Kontakt