Mein Dashboard


Mein Profil

Kundenberatung
Tel.: +43 (0)51707 23797
Fax: +43 (0)51707-59192
E-Mail:

SICAM RTU & SICAM A8000 - CAEx Plus (TOOLBOX II) (RTU-CAEX)

Ziele

  • Der Teilnehmer beherrscht die Handhabung und Erstellung einer Steuerungsaufgabe im Zielsystem SICAM RTUs unter Anwendung des Werkzeuges CAEx plus. Er erlernt die Verwendung die IEC 61131 konformen Programmiersprache mit dem Schwerpunkt FBS (Funktions-Baustein-Sprache) und versteht deren Einsatz.
Typ Präsenztraining
Dauer 2,5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Techniker der Steuerungs- und Regelungsaufgaben mit SICAM RTUs Systemen lösen will.

Inhalte

  • Überblick über die Norm IEC 61131
  • Vorbereitung des Datenmodells für CAEx plus mittels OPM II
  • Handhabung der Funktions Baustein Sprache CAEx plus
  • Erstellen und Strukturierung einer Steuerungsaufgabe
  • Laden in das Zielsystem SICAM RTUs
  • Anwendung der Testmöglichkeiten (OFFLINE, ONLINE Oszilloskop)
  • Erstellen einer Dokumentation mit CAEx plus

Teilnahmevoraussetzung

Hinweise

  • Dieses Seminar ist Teil der Ausbildungsreihe SICAM RTU & SICAM A8000 - Complete für Projektanten (TOOLBOX II)

  • Dieses Seminar ist ebenfalls als VIRTUAL CLASSROOM Training buchbar.

  • In Planegg / Waltershausen (DE) geplante Kurse sind nur für Kunden aus Deutschland buchbar / registration only for German customers possible


  • KONTAKT
  • Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Power Academy Vienna
  • power-academy.at@siemens.com
  • Fr. Monika Schuecker
  • monika.schuecker@siemens.com
  • +43 51707 31143

Downloads

Kontakt