Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Domotique Immotique, certification KNX (KNX-BASE)

  • Cette formation est destinée aux professionnels sans connaissancesspécifiques des systèmes de bus utilisés dans des applications immotiques.
    Elle permet d'acquérir le savoir-faire sur le bus KNX et la maîtrise de l'outil logiciel ETS permettant sa mise enœuvre.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationCertification KNX

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Concevoir et Réaliser une installation KNX dans les règles de l'art.
    • Passer l'examen KNX en vu de l'obtention du certificat KNX.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Installateurs électriciens
  • Techniciens de maintenance et de montage

Programme / Contenu

  • Introduction au bus KNX
    • Technologie: généralités, constitution
    • Topologie du bus KNX
    • Participants du bus
    • Utilisation du software de paramétrage ETS (professionnel)
    • Constitution des télégrammes
    • Installation, protection, connexions de bus
    • Importation d'une banque de données des produits
    • Programmation avec le logiciel ETS
    • Importation de fichiers .txt
    • Exportation de projets
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices sur bancs pédagogiques.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.
  • Passage de l'examen de certification théorique et pratique KNX.

Prérequis

  • Expérience pratique dans le domaine de la technique des installations électriques
  • Connaissances élémentaires de WINDOWS.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par un formateur certifié KNX assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Remise d'un dossier numérique avec la base de données des produits, des fiches applicatives associées aux références des produits Siemens.
  • Le participant échouant à l'examen reçoit une simple attestation de participation.
  • L'examen peut être repassé à discrétion.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • PC équipé du logiciel ETS
    • Banc de tests KNX

Prix

1 830 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 sur 5 pour 2 notes)
Contact